Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Štvorcové zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia štvorcových rúrok, tyčí a stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom, špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Navrhnuté tak, aby poskytovali tesné spojenie na rôznych rúrkových výrobkoch. Niektoré z nich pomáhajú zabrániť poškodeniu podláh alebo iných povrchov, ako aj chrániť profil pred vonkajšími vplyvmi.
Dodávajú sa v rôznych prevedeniach a štýloch: štandardné štvorcové rebrované zátky, ľahké štvorcové zátky a kovové štvorcové zátky. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Materiál: ABS, Polyetylén LD, Polyetylén, TPR Farba: Strieborná farba, Čierna, Biela, Stredne šedá, Modrá, Červená, Žltá, Hnedá, Zelená, Tmavo sivá, Šedá Skupina SR: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | AxA | h | Farba | Materiál | Dokončiť | t | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zelená
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Červená
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
100 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Tmavo sivá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
3100 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
207 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
115 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
400 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
6072 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Hnedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
41 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
|||
450 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Biela
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
0,2677 € - 0,5734 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Čierna
|
TPE/TPV
|
Erodované
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
|||
3600 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
5000 Na sklade |
0.709 in
18.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Čierna
|
Polyetylén
|
Leštené
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
|||
650 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stredne šedá
|
Polyetylén
|
Erodované
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku