Štvorcové vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILQPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | AxA | h1 | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,785 € - 0,8723 € | 1600 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,5525 € - 2,415 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1296 € - 0,144 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0297 € - 0,0462 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0702 € - 0,1093 € | 14950 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1789 € - 0,1988 € | 4000 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0429 € - 0,0668 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,2298 € - 1,3665 € | 790 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,0844 € - 0,1314 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.453 in
11.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1071 € - 0,119 € | 7950 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0305 € - 0,0474 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
1,1712 € - 1,3014 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,4216 € - 0,4685 € | 2850 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,1664 € - 0,1849 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.571 in
14.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku