Zátky so závitom a tesnením pre závity BSP a GAS majú prítlačný planžetový okraj a O-krúžok, ktorý poskytuje vodotesné uzatvorenie a dokonalejšiu ochranu hydraulických závitov proti presakovaniu. O-krúžok nepriepustne tesní a zabraňuje vniknutiu kontaminantov, ako je špina, prach, nečistoty, a vlhkosti.
Vhodné pre závity BSP a GAS. Tieto zátky s tesnením možno inštalovať pomocou skrutkového kľúča, skrutkovača alebo rukou
Bežné sa používajú v ropnom a plynárenskom, inštalatérskom a automobilovom sektore, kde sú nepriepustné tesnenia rozhodujúce pre integritu systému.
Materiál: Polyetylén HD Farba: Žltá, Červená Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-0Skupina SR: SR1125, SR5760
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | SW | Farba | L | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
2.185 in
55.5 mm
|
1-7/8-12
|
1.626 in
41.3 mm
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
|||
27 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M33 X 2.0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
40 Na sklade |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
8500 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 X 2.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.449 in
36.8 mm
|
1-1/16-12
|
0.988 in
25.1 mm
|
Červená
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
|||
572 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
23352 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
448 Na sklade |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 X 2.0
|
0.748 in
19.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
1900 Na sklade |
1.157 in
29.4 mm
|
7/8-14
|
0.811 in
20.6 mm
|
Červená
|
0.469 in
11.9 mm
|
UNF
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
1250 Na sklade |
1.248 in
31.7 mm
|
1-14
|
0.874 in
22.2 mm
|
Červená
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
2
|
|||
1000 Na sklade |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
7600 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
4200 Na sklade |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16-18
|
0.839 in
21.3 mm
|
Červená
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
2
|
|||
5882 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
M14 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Žltá
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrické
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
1 x 11
|
0.945 in
24.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
|||
200 Na sklade |
2.677 in
68.0 mm
|
2 x 11
|
1.417 in
36.0 mm
|
Žltá
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
|||
14000 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 x 14
|
0.591 in
15.0 mm
|
Žltá
|
0.531 in
13.5 mm
|
GAS
|
1
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku