Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Závit BSP Kónické krytky a zátky

 (4 sady výrobkov)


Kónické krytky a zátky - široká príruba

Kónické krytky a zátky so širokou prírubou ponúkajú dodatočnú ochranu okolia na povrchu ložiska. Širšia príruba zabraňuje náhodnému zatlačeniu dielu cez protikus. Určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné komponenty sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa ľahko nasadzujú a odstraňujú.

  • Zabraňujú náhodnému zatlačeniu zátky cez protikus.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch, v chemickom priemysle alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Žltá Skupina SR: SR1001, SR1115, SRF0030

Kónické krytky a zátky – štandardné

Štandardné kónické krytky a zátky sú univerzálne komponenty určené na použitie ako zátka alebo krytka. Kónický profil umožňuje nasadenie dielu do viacerých vnútorných priemerov alebo zakrytie viacerých vonkajších priemerov.

Tieto dvojfunkčné zátky alebo krytky sa zvyčajne používajú na ochranu pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou počas skladovania a prepravy.

Vďaka tvaru na priame zatlačenie sa tieto dvojfunkčné komponenty ľahko nasadzujú a odstraňujú. Široký sortiment ponúka výber veľkostí od 2,9 mm do 345,0 mm.

  • Tvar zátky je vhodný pre viacero vnútorných a vonkajších priemerov.
  • Chránia závitové a hladké rúry, porty a prístupové body pred poškodením, špinou, vlhkosťou, úlomkami a koróziou.
  • Vhodné na použitie v hydraulických systémoch, automobilových komponentoch alebo zdravotníctve.
Materiál: Polyetylén LD, LDPE - PIR Farba: Červená, Modrá, Čierna, Priehľadná, Žltá Skupina SR: SR1000, SR1111, SRF0020

Kónické krytky a zátky – štandardné PCR

Štandardné kužeľové viečka a zátky sú navrhnuté tak, aby fungovali ako viečka aj zátky. Môžu prispôsobiť viac ako 140 veľkostí vďaka svojmu zúženému tvaru. Bežne sa používa na ochranu pred poškodením, špinou, vlhkosťou a inými korozívnymi chemikáliami počas skladovania a prepravy. Sú široko použiteľné v rôznych odvetviach. Jednoduché na inštaláciu a odstránenie, poskytujú nákladovo efektívne riešenie.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRSTCPCR

Vysokoteplotné kónické zátky

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072