Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Kovový Závitové vložky

 (1 sada výrobkov)


Kužeľové závrtné matice

A range of Insert Nuts with a cone-shaped design. Options include designs with and without a flange that features a hexagonal driver that is compatible with an M6 or M8 Hexagonal Key (Allen Key).

These nuts provide a strong and permanent thread into wood and wood-based products and applications. They screw easily into a panel, and the external thread ensures positive locking. The featured flange prevents the nut from penetrating too far into the panel.

  • Material: Zinc Alloy
  • Colour: Natural (Silver)