V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(3 sady výrobkov)
Tieto hliníkové vozíky bez príruby sú typom lineárneho ložiska, ktorý je veľmi užitočný pre veľké zaťaženia v aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb. Ich koľajnice sa skladajú z tvarovaného hliníka s dvomi hriadeľmi z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vylisované tak, aby fungovali ako dráhy pre blokové guličky bežca.
Tvar bez príruby poskytuje kompaktnejšie riešenie v porovnaní s vozíkmi s prírubou, ale pohyblivý komponent v aplikácii je možné namontovať iba na vrch vozíka.
Pretože sú ľahšie a odolnejšie voči korózii ako oceľ, možno ich použiť v rôznych aplikáciách, vrátane letectva, strojárstva, manipulačnej techniky, krytov strojov, zdravotníckych zariadení, potravín atď.
Tieto hliníkové nosníky s prírubou sú typom lineárneho ložiska, ktorý je obzvlášť užitočný pre veľké zaťaženia v aplikáciách, kde vedú a podporujú lineárny pohyb. Ich koľajnice sú vyrobené z tvarovaného hliníka s dvomi hriadeľmi z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele, ktoré sú vylisované tak, aby fungovali ako dráhy blokových guličiek bežca.
Tvar príruby poskytuje väčšiu povrchovú plochu pre pohyblivý komponent, na ktorý sa má namontovať, a tiež schopnosť pripevnenia k pohyblivej časti zhora alebo zospodu nosníka.
Dobre fungujú v náročných podmienkach alebo aplikáciách s dôležitou hmotnosťou, pretože sú ľahšie a odolnejšie voči korózii ako oceľové. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách, vrátane strojárstva, letectva, manipulačnej techniky, krytov strojov, zdravotníckych zariadení, potravín atď.
Tieto mini koľajnicové vozíky sú kompaktným a všestranným riešením na dosiahnutie presného lineárneho pohybu v aplikáciách malého rozsahu. Sú vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú presné umiestnenie a pohyb tekutiny v obmedzených miestach kvôli ich malej veľkosti, alebo aplikácie vyžadujúce odolnosť proti korózii, keďže sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.
Dizajn koľajníc v tvare 45 kontaktného gotického oblúka zaručuje podobnú zaťažiteľnosť vo všetkých smeroch. Tieto koľajnice sa pohybujú hladko, majú nízky koeficient trenia a sily odtrhávania. Zvládajú veľké hmotnosti, sú odolné voči korózii a opotrebovaniu.
Vozíky sa dodávajú s plastovou falošnou koľajnicou. Montujú sa priložením falošnej koľajnice ku koncu skutočnej koľajnice a ich presúvaním z jednej na druhú. Odolávajú teplotám od -40 C do +80 C. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych prístrojov, farmaceutických zariadení, malých automatizačných systémov a optických zariadení.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku