Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

TPR Závit UNF maskovacie zátky pre vysoké teploty

 (2 sady výrobkov)


Vysokoteplotné kónické zátky

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.
  • Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.
  • Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach.
Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Maskovacie vyťahovacie zátky

Masking Pull Plugs, also known as silicone masking plugs, are plugs used to mask threaded and non-threaded holes. They resist chemicals, dust, dirt, temperature changes, and abrasion. Furthermore, the pull tab simplifies installation and removal, allowing for smooth insertion and a secure fit that avoids undesired leaks or seepage.

The reusable material used in these plugs allows for various uses, reducing the need for frequent replacements and contributing to waste reduction. They can resist temperatures of up to 250 degrees Celsius and are used in various applications, including powder coating, sealing, automotive assembly, and electronics production.

  • Material: Silicone, EPDM, Silicone Rubber, TPR
  • Colour: Natural, Black, Clear, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue


Skupina SR: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028, SR1067