Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Plast Zaistenie v rohu Obojstranná montáž Izolačné Montáž dosky plošných spojov Rozpierky k doskám plošných spojov

 (5 sady výrobkov)


Antirotačné podpierky PCB

This PCB Support range holds the board by it's edge, minimising the spaced required,. They are available with or without a locking nose to provide extra holding strength.

Podperné stĺpiky PCB - zaistenie na hranu, skrutkovacie, s dlhým výstupkom

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB allowing for easy removal. Screw mount supports are very secure and reliable. These mount with a self-tapping screw.

Skupina SR: SR2758

Rozperky upevňované spínacími nitmi

Designed to mount easily on chassis with plastic SR snap rivet. Allows mounting to a range of panel thicknesses. Button head on rivet for minimal protrusion on chassis underside.

Rozpery so zaistením na hranu pre PCB - zacvakávacie

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB and the snap in fitting and locating nose are ideal for quick assembly. The PCB is easily removed for service.

Rozpierky so zaistením v rohu/na hranu pre PCB

Bundle easily slides in and out. Quickly and easily mounted with an adhesive base. They come in seven different sizes for various bundle diameters. UL94 V-0 rated PVC with an acrylic adhesive.