Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Šesťhranná hlava

 (8 sady výrobkov)


Odsadené skrutky - hlava s vnútorným šesťhranom

Tieto odsadené skrutky, tiež známe ako odsadené svorníky, sú typ upevňovacieho prvku s valcovitým odsadením, ktoré oddeľuje hlavu skrutky od jej závitovej časti. Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.

Odsadené skrutky sú užitočné v situáciách, ktoré vyžadujú montážny čap, hmoždinku, kĺbový spoj, hriadeľ alebo posuvný pohyb. Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii, ale nie vo veľmi náročných podmienkach.

Tento sortiment odsadených skrutiek má hlavu s vnútorným šesťhranom, čo umožňuje ich ľahké utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča. Nemajú hladkú hlavu, čo pomáha pri uchopení. Tieto skrutky sú vhodné pre elektroniku, strojárstvo a automobilový priemysel.

  • Odsadenie je opracované s presnou toleranciou a slúži ako nosná plocha pre hlavu skrutky.
  • Jednoduché utiahnutie alebo uvoľnenie pomocou imbusového alebo šesťhranného kľúča.
  • Sú trochu magnetické, pevné a odolné voči korózii.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čierna oceľ Skupina SR: SRP0137, SRP0136

Odsadené svorníky - šesťhranná hlava

Tieto odsadené svorníky, známe aj ako odsadené skrutky, sú typ upevňovacieho prvku s hladkým odsadením medzi hlavou a závitovou časťou skrutky. Odsadená časť je opracovaná s presnou toleranciou pre polohovacie, upevňovacie alebo otáčacie diely.

Znižujú sústredenie namáhania a pravdepodobnosť poškodenia alebo zlyhania. Sú tiež pevné, odolné voči korózii a nemagnetické. Odolávajú veľkému zaťaženiu, vibráciám a náročnému prostrediu.

Šesťhranná hlava ponúka pohodlné a stabilné uchopenie na uťahovanie a povoľovanie svorníka. Šesťhranný tvar hlavy umožňuje jednoduché aplikovanie krútiaceho momentu pomocou kľúča alebo nástrčky pre tesné a pevné spojenie. Široko sa používajú v rôznych odvetviach vrátane automobilového sektora, priemyslu, elektroniky a stavebníctva.

  • Táto odsadená časť je opracovaná s presnou toleranciou pre polohovacie, upevňovacie alebo otáčacie diely.
  • Šesťhranná hlava ponúka pohodlné a stabilné uchopenie na uťahovanie a povoľovanie svorníka.
  • Sú pevné, odolné voči korózii a nemagnetické.
  • Odolávajú veľkému zaťaženiu, vibráciám a náročnému prostrediu.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Oceľ Skupina SR: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Skrutky so šesťhrannou hlavou - kovové

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of metal to provide strength, hardness, corrosion resistance, and temperature resistance.

It is used to secure metal parts that must withstand heavy loads, vibrations, or other stresses. Used in various applications, including machinery construction, electrical equipment and automotive.

  • Material: SS, MS
  • Colour: Natural
  • DIN Rated

Skrutky so šesťhrannou hlavou - plastové

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Skupina SR: SR1992

ventilačné skrutky - šesťhranná hlava

Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s otvorom vyvŕtaným cez stred, ktorý umožňuje plynom zachyteným v spodnej časti slepého závitového otvoru unikať cez jadro a zaisťuje prúdenie vzduchu v aplikácii. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože táto funkcia stredového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.

Tento rad ventilačných skrutiek má šesťhrannú hlavu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

  • Umožňujú plynom zachyteným v spodnej časti závitového otvoru unikať cez jadro a zaistiť prúdenie vzduchu.
  • Ich funkcia centrálneho vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
  • Sú vhodné pre utesnené rozvodné skrine, kryty a stroje.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SRP0091.A4

Šrouby duté - s válcovou hlavou - PEEK

Skrutky s odvetrávanou hlavou vyrobené z PEEK poskytujú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Má prázdne jadro alebo ventil, ktorý umožňuje únik zachyteného plynu alebo kvapaliny, čo ich robí ideálnymi pre aplikácie vo vákuu.

Skrutky si zachovávajú svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C, čo ich robí ideálnymi na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom priemysle. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SR2012

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem – PEEK

Skrutky s valcovou hlavou a imbusovým kľúčom, vyrobené z materiálu PEEK, poskytujú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Tvar hlavy uzáveru zaisťuje úhľadný a rovný povrch. Má valcovú hlavu s zapusteným šesťhranným tvarom, ktorý umožňuje bezpečné utiahnutie pomocou šesťhranného kľúča , čím sa znižuje riziko sklzu alebo poškodenia počas montáže.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. Toto ho robí ideálnym na použitie v medicínskom, elektronickom a automobilovom sektore. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SRK0083

Šrouby s šestihrannou hlavou – PEEK

Hexagonálne PEEK skrutky poskytujú vynikajúcu mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Vlastnosti plne závitového hriadeľa, ktorý zvyšuje odolnosť voči strihu a zlepšuje zarovnanie v zostavách. Dizajn umožňuje aplikácie s vysokým krútiacim momentom a bezpečné pripojenia pomocou štandardných nástrojov, čím sa zabezpečuje spoľahlivosť počas montážnych a údržbových prác.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. To ho robí ideálnym na použitie v sektoroch polovodičov a chemického spracovania. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SR1930