Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nehrdzavejúca oceľ Skrutky s hlavou Skrutky

 (3 sady výrobkov)


Skrutky - tenká hlava

Tento rad skrutiek s uzáverom je dostupný s možnosťou výberu šesťhrannéj skrutky alebo drážky Torx. Šesťhranné nity sú ideálne na presnú montáž a vhodné na použitie v miestach s menšou plochou. Drážky Torx poskytujú pozitívne zapájanie a rýchle umiestnenie techniky na prenášanie krútiaceho momentu s menším potrebným zvislým tlakom. Dostupné v dvoch variantoch nízkoprofilovej hlavy :ultra nízka hlava a extra nízka hlava.

Možnosti ultra nízkou hlavou pomáhajú zmenšiť celkovú výšku hlavy skrutiek, čo znamená, že na rozdiel od skrutky s plochou hlavou nie je potrebné žiadne zahĺbenie.

Možnosť extra nízka hlava má extrémne nízky profil a nevyžaduje zapustené miesto pre otvor. Nedostatok potreby pre zapustené otvory umožňuje použitie tenších materiálov, čím sa šetrí na hmotnosti. Tieto skrutky sú vhodné pre aplikácie v strojoch a zariadeniach s minimálnou vôľou.

  • Skrutky sú vyrobené z austentickej nehrdzavejúcej ocele ktorá poskytuje dobrú odolnosť proti korózii a opracovateľnosť.
  • Materiál je obľúbenou voľbou pre stavebné a automobilové aplikácie.
  • Skrutky s hlavou sa bežne používajú so závitovými upínacími podložkami (predávajú sa samostatne).
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303), Čiernená nehrdzavejúca oceľ 303, Čiernená nehrdzavejúca oceľ 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 Skupina SR: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Skrutky s vnútornou drážkou - kovové s valcovou hlavou s vnútorným šesťhranom

Socket Head Cap Screws with Metal Standard Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical metal standard head design has a flat top and a recessed hex socket.

It has high strength, durability, and corrosion resistance. The recessed hex socket ensures a secure grip and high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Skrutky so šesťhrannou hlavou - kovové

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of metal to provide strength, hardness, corrosion resistance, and temperature resistance.

It is used to secure metal parts that must withstand heavy loads, vibrations, or other stresses. Used in various applications, including machinery construction, electrical equipment and automotive.

  • Material: SS, MS
  • Colour: Natural
  • DIN Rated