Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Tryckmontering Koniska lock och pluggar

 (9 Produktserier)


Konformade papperskåpor

Tapered Paper Caps är perfekta för färg- och pulverlackeringsapplikationer. Tillverkat av en blandning av återvunna och nyproducerade material Klarar driftstemperaturer på upp till +205 C.

  • Koniska papperskåpor är en typ av skyddslock som tål temperaturer på upp till 204 C.
  • Idealisk för rörändar och andra cylindriska föremål.
  • Tillverkade av en blandning av återvunnet och nytillverkat material, vilket gör dem till ett återvinningsbart alternativ.
Material: Kräppapper Färg: Brun Serienummer: SR6114

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SR1001, SR1115, SRF0030

Koniska lock och pluggar - Kraftiga

Kraftiga koniska lock och pluggar skyddar både gängade och ogängade rörledningar och portar. Har en tjockare vägg och en tätningsring, vilket ger mer skydd och motståndskraft mot skador än den vanliga versionen. Används för applikationer inom maskiner, fordon och industri.Skydda gängade och icke-gängade rör, portar och åtkomstpunkter från skador, damm och skräp under förvaring och transport.De har en extra kraftig vägg och en konisk tätningsring för maximalt skydd.Används för tillämpningar inom maskiner, fordon och industri. Material: LDPE Färg: Vit, Röd Serienummer: SR1003

Koniska lock och pluggar – Standard

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Koniska lock och pluggar – Standard PCR

Standard koniska lock och proppar är utformade för att fungera både som lock och proppar. De kan rymma över 140 storlekar på grund av sin avsmalnande form. Vanligtvis används för att skydda mot skador, smuts, fukt och andra korrosiva kemikalier under lagring och frakt. De är allmänt tillämpliga inom olika branscher. Enkla att installera och ta bort, erbjuder de en kostnadseffektiv lösning.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRSTCPCR

Koniska pluggar för hög temperatur

Tapered Plugs för höga temperaturer skyddar och maskerar komponenter vid målning, sandblästring, abrasiv kemisk bearbetning och vid exponering för höga temperaturer (upp till +218ºC för EPDM-delar och 316 C för silikondelar). Den avsmalnande formen gör att pluggen kan expandera och anpassa sig till hålets kontur när den värms upp.Finns som massiv plugg eller med ihålig kärna för att underlätta kompression för att passa gängade och ogängade hål.Dessa återanvändbara pluggar kommer i ett förstklassigt silikonmaterial för höga temperaturer eller ett ekonomiskt EPDM-material för reducerad temperatur.Används i kemiska tillämpningar, bearbetningstillämpningar och industriell utrustning. Material: EPDM, Silikon, TPR Färg: Svart, Naturfärgad, Gul, Blå, Grön, Lila, Orange, Rosa, Röd Serienummer: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Pluggar med NPT-gänga

NPT-gängproppar används för att täta och skydda ändarna på BSP- och NPT-gängade rör och rördelar. Den robusta konstruktionen gör att de tål högt tryck, höga temperaturer och skador under lagring och transport. Den avsmalnande formen ger en tät, läckagefri passform över olika innerdiametrar.

  • Används för att försegla och skydda ändarna på BSP/NPT-gängade rör och kopplingar.
  • Den robusta utformningen gör att de tål högt tryck, temperatur, korrosion, smuts och skador under förvaring och transport.
  • Används i rörsystem, VVS, fordon och industriella tillämpningar.
Material: LDPE Färg: Blå Serienummer: SR1114

Pluggar med dragtunga på sidan

Sidodragpluggar har inbyggd dragflik i sidan och är utformad att lätt kunna tas bort på besvärliga ställen. Designad för att skydda gängade eller ogängade hål under produktion, lagring och transport. Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.

Dragfliken i sidan gör att pluggen snabbt och lätt kan tas bort och är extra praktisk när delen ska tas bort från en tätt sittande tillämpning. Klarar temperaturer från -40 C till 135 C.

Används i diverse tillämpningar, bl.a. maskiner, elektronik, fordon och HVAC-system.

  • Skyddar mot damm, smuts, skador, fukt, syra och korrosion.
  • Klarar temperaturer från -40 C till +135 C.
  • Konisk utformning gör att delen kan plugga flera innerdiametrar.
Material: LDPE, TPE Färg: Gul, Naturfärgad, Blå Serienummer: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Täckplugg

Covered Tapered Plugs har konvexa kanter som garanterar en säker passform. Har en push-fit-design som gör den enkel att använda och ta bort. Används för rör, blindhål och möbler.Utformade för säker passning tack vare sina konvexa sidor.Skyddar mot föroreningar, skräp och skador.Kan återanvändas tack vare materialet och utan att det påverkar förseglingens effektivitet. Material: Silikon Färg: Grå, Gul, Mörkgrön, Ljusgrön, Vit, Röd, Svart, Rosa, Lila, Blå, Mörkblå, Genomskinlig Serienummer: SR5751