Menü Arama

Altıgen Çelik Somun sipariş edin.

Stokta

Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Çelik veya paslanmaz çelik vida açma milleriyle düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme, kilitleme ve sabit ağırlık alımı için kullanılır.

Malzemesi sayesinde yüksek sağlamlık ve dayanıklılığın yanı sıra somunun vidada takılmasını önlemek için yağlama gerektiren uygulamalarda kullanılır.

Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli altıgen çelik somunlar mevcuttur.

Lütfen dikkat: Çeliğin çelikle temas ettiği yüzeyler motorize hareketler için uygun değildir.

  • Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
  • Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler.
  • Yüksek sağlamlık ve dayanıklılığın yanı sıra somunun vidada takılmasını önlemek için yağlama gerektiren uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1338

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
46 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu A/F tol. h11 d1 tol 7H Lead Diş Yönü No. of starts Satın Al
39 Stokta
TR22 x 5
30.0
22.0
5.0
Sağ El
1.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR12 x 6
19.0
12.0
6.0
Sağ El
2.0
3 Stokta
TR18 x 4
27.0
18.0
4.0
Sol El
1.0
8 Stokta
TR24 x 5
36.0
24.0
5.0
Sağ El
1.0
12 Stokta
TR20 x 4
30.0
20.0
4.0
Sağ El
1.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR16 x 4
24.0
16.0
4.0
Sol El
1.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR10 x 2
17.0
10.0
2.0
Sağ El
1.0
29 Stokta
TR16 x 4
24.0
16.0
4.0
Sağ El
1.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR28 x 5
41.0
28.0
5.0
Sol El
1.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR18 x 8
27.0
18.0
8.0
Sağ El
2.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR36 x 6
55.0
36.0
6.0
Sol El
1.0
3 Stokta
TR44 x 7
65.0
44.0
7.0
Sağ El
1.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR40 x 14
60.0
40.0
14.0
Sağ El
2.0
1 Stokta
TR12 x 3
19.0
12.0
3.0
Sol El
1.0
6 Stokta
TR26 x 5
36.0
26.0
5.0
Sol El
1.0
2 Stokta
TR28 x 5
41.0
28.0
5.0
Sağ El
1.0
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TR44 x 7
65.0
44.0
7.0
Sol El
1.0
4 Stokta
TR22 x 5
30.0
22.0
5.0
Sol El
1.0
24 Stokta
TR12 x 3
19.0
12.0
3.0
Sağ El
1.0
11 Stokta
TR24 x 10
36.0
24.0
10.0
Sağ El
2.0
  • / 3
Altıgen Somun TR22 x 5 33.0 Steel

20148386


Stok Seviyeleri
39 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Altıgen Somun TR12 x 6 18.0 Steel

20148256


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 6
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Altıgen Somun TR18 x 4 27.0 Steel

20148331


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Altıgen Somun TR24 x 5 36.0 Steel

20148416


Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Altıgen Somun TR20 x 4 30.0 Steel

20148355


Stok Seviyeleri
12 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR20 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Altıgen Somun TR16 x 4 24.0 Steel

20148300


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Altıgen Somun TR10 x 2 15.0 Steel

20148218


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR10 x 2
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Lead
    2.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Altıgen Somun TR16 x 4 24.0 Steel

20148294


Stok Seviyeleri
29 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR16 x 4
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Lead
    4.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Altıgen Somun TR28 x 5 42.0 Steel

20148461


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Altıgen Somun TR18 x 8 27.0 Steel

20148348


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR18 x 8
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Lead
    8.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Altıgen Somun TR36 x 6 54.0 Steel

20148546


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR36 x 6
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Lead
    6.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Altıgen Somun TR44 x 7 66.0 Steel

20148584


Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Altıgen Somun TR40 x 14 60.0 Steel

20148553


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR40 x 14
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Lead
    14.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Altıgen Somun TR12 x 3 18.0 Steel

20148249


Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Altıgen Somun TR26 x 5 39.0 Steel

20148447


Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR26 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Altıgen Somun TR28 x 5 42.0 Steel

20148454


Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR28 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    28.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Altıgen Somun TR44 x 7 66.0 Steel

20148591


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR44 x 7
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Lead
    7.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Altıgen Somun TR22 x 5 33.0 Steel

20148393


Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR22 x 5
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Lead
    5.0
  • Diş Yönü
    Sol El
Altıgen Somun TR12 x 3 18.0 Steel

20148232


Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR12 x 3
  • No. of starts
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Lead
    3.0
  • Diş Yönü
    Sağ El
Altıgen Somun TR24 x 10 36.0 Steel

20148409


Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    TR24 x 10
  • No. of starts
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Lead
    10.0
  • Diş Yönü
    Sağ El