Menü Arama

Birbirine Geçmeli Perçinler - Erkek/Dişi Yaylı Diş

Stokta

Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.

The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.

  • Quick and easy installation
  • Colours include; Natural, Black, White and High Clarity (Transparent).


Series Code :SR1990

Seri Kodu: SR1990

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Erkek Klips Mafsal Uzunluğu Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Dişi Pul Mil Uzunluğu Satın Al
5,7828 TL - 5,7828 TL 796592 Stokta
Beyaz
LDPE
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
7,402 TL - 7,402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
5,0468 TL - 5,0468 TL 221578 Stokta
Siyah
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
5,0468 TL - 5,0468 TL 263619 Stokta
Beyaz
LDPE;PP
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
7,402 TL - 7,402 TL 1000 Stokta
Siyah
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
6,8762 TL - 6,8762 TL 460174 Stokta
Siyah
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
8,6005 TL - 8,6005 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL 41000 Stokta
Siyah
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
4,6472 TL - 4,6472 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
LDPE;PP
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
7,854 TL - 7,854 TL 30023 Stokta
Beyaz
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
8502160908VR 6,8762 TL - 6,8762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
14 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
4,6472 TL - 4,6472 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
8,6005 TL - 8,6005 TL 460640 Stokta
Beyaz
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
8,0644 TL - 8,0644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
7,854 TL - 7,854 TL 23000 Stokta
Siyah
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
8,0644 TL - 8,0644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
2,003 TL - 2,4727 TL 32000 Stokta
Doğal renk
Nylon
12.7 mm
9.5 mm
2.4 mm
12.7 mm
31,0169 TL - 31,0169 TL 17248 Stokta
Siyah
LDPE
22.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
2.0 mm
2,6304 TL - 3,2474 TL 27817 Stokta
Doğal renk
Nylon
9.5 mm
7.4 mm
2.4 mm
9.5 mm
3,2156 TL - 3,9699 TL 29546 Stokta
Doğal renk
Nylon
58.7 mm
55.6 mm
3.1 mm
58.7 mm
  • / 2
Kurulum Klipsi 12.0 mm 5.0 mm 15.0 mm LDPE White

469117

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
796592 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 5.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 18.0 mm (PT)

8501160908VR

Fiyat Aralığı
7,402 TL - 7,402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    14 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 18.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 16.0 mm (PT)

8501220901VR

Fiyat Aralığı
5,0468 TL - 5,0468 TL

Stok Seviyeleri
221578 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    22 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    16.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 5.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

8501220908VR

Fiyat Aralığı
5,0468 TL - 5,0468 TL

Stok Seviyeleri
263619 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    22 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    16.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 18.0 mm (PT)

8501160901VR

Fiyat Aralığı
7,402 TL - 7,402 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    14 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 18.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 10.0 mm (PT)

8502160901VR

Fiyat Aralığı
6,8762 TL - 6,8762 TL

Stok Seviyeleri
460174 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 10.0 mm
  • Dişi Pul Baş Yüksekliği
    3 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 46.0 mm (PT)

8501440901VR

Fiyat Aralığı
8,6005 TL - 8,6005 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 46.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 22.0 mm (PT)

8502260901VR

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
41000 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    28 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 22.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

8501150908VR

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    15 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 30.0 mm (PT)

8501260908VR

Fiyat Aralığı
7,854 TL - 7,854 TL

Stok Seviyeleri
30023 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    28 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 30.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 10.0 mm (PT)

8502160908VR

Fiyat Aralığı
6,8762 TL - 6,8762 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    14 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 10.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 8.0 mm (PT)

8501150901VR

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    15 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 46.0 mm (PT)

8501440908VR

Fiyat Aralığı
8,6005 TL - 8,6005 TL

Stok Seviyeleri
460640 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 46.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 40.0 mm (PT)

8502440908VR

Fiyat Aralığı
8,0644 TL - 8,0644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.0 - 40.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 30.0 mm (PT)

8501260901VR

Fiyat Aralığı
7,854 TL - 7,854 TL

Stok Seviyeleri
23000 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    28 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 30.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı (HD) 40.0 mm (PT)

8502440901VR

Fiyat Aralığı
8,0644 TL - 8,0644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.0 - 40.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 2.4 mm (HD) 9.5 mm (PT)

27AMR0940500

Fiyat Aralığı
2,4727 TL - 2,003 TL

Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    1.9 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    12.7 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    2.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 9.5 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 20.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

273152259999

Fiyat Aralığı
31,0169 TL - 31,0169 TL

Stok Seviyeleri
17248 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    2.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    22.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 2.4 mm (HD) 7.4 mm (PT)

27AMR0940375

Fiyat Aralığı
3,2474 TL - 2,6304 TL

Stok Seviyeleri
27817 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    1.9 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    9.5 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    2.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.8 - 7.4 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 3.2 mm (HD) 55.6 mm (PT)

27AMR1252187

Fiyat Aralığı
3,9699 TL - 3,2156 TL

Stok Seviyeleri
29546 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    2.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    58.7 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    3.1 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 - 55.6 mm