Menü Arama

Birbirine Geçmeli Perçinler - Erkek/Dişi Yaylı Diş

Stokta

Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.

The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.

  • Quick and easy installation
  • Colours include; Natural, Black, White and High Clarity (Transparent).


Series Code :SR1990

Seri Kodu: SR1990

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Erkek Klips Mafsal Uzunluğu Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Dişi Pul Mil Uzunluğu Satın Al
2,003 TL - 2,4727 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
Nylon
12.7 mm
9.5 mm
2.4 mm
12.7 mm
31,0169 TL - 31,0169 TL 17248 Stokta
Black
LDPE
22.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
2.0 mm
7,854 TL - 7,854 TL 11000 Stokta
Black
LDPE;PP
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
5,7828 TL - 5,7828 TL 796592 Stokta
White
LDPE
3.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,6472 TL - 4,6472 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
LDPE;PP
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL 118924 Stokta
Black
LDPE;PP
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
5,0468 TL - 5,0468 TL 589266 Stokta
White
LDPE;PP
22 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
8502160908VR 6,8762 TL - 6,8762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
LDPE;PP
14 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
7,402 TL - 7,402 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
LDPE;PP
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
8,6005 TL - 8,6005 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Black
LDPE;PP
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
7,402 TL - 7,402 TL 1000 Stokta
Black
LDPE;PP
14 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
6,8762 TL - 6,8762 TL 78672 Stokta
Black
LDPE;PP
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
7,854 TL - 7,854 TL 66689 Stokta
White
LDPE;PP
28 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
8,0644 TL - 8,0644 TL 285620 Stokta
White
LDPE;PP
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
8,0644 TL - 8,0644 TL 4056 Stokta
Black
LDPE;PP
44 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
4,6472 TL - 4,6472 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
LDPE;PP
15 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
8,6005 TL - 8,6005 TL 460640 Stokta
White
LDPE;PP
44 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12 mm
5,0468 TL - 5,0468 TL 723292 Stokta
Black
LDPE;PP
22.0 mm
16.0 mm
5.0 - 10.0 mm
5,0257 TL - 5,0257 TL 603136 Stokta
Transparent
LDPE;PP
14.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
6,2874 TL - 6,2874 TL 91276 Stokta
Transparent
LDPE;PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
  • / 2
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 2.4 mm (HD) 9.5 mm (PT)

27AMR0940500

Fiyat Aralığı
2,4727 TL - 2,003 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    1.9 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    12.7 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    2.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 9.5 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 20.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

273152259999

Fiyat Aralığı
31,0169 TL - 31,0169 TL

Stok Seviyeleri
17248 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    2.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    22.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

8501260901VR

Fiyat Aralığı
7,854 TL - 7,854 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    28 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 30.0 mm
Kurulum Klipsi 12.0 mm 5.0 mm 15.0 mm LDPE White

469117

Fiyat Aralığı
5,7828 TL - 5,7828 TL

Stok Seviyeleri
796592 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    8.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 5.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

8501150901VR

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    15 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

8502260901VR

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
118924 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    28 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 22.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 5.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

8501220908VR

Fiyat Aralığı
5,0468 TL - 5,0468 TL

Stok Seviyeleri
589266 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    22 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    16.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

8502160908VR

Fiyat Aralığı
6,8762 TL - 6,8762 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    14 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 10.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

8501160908VR

Fiyat Aralığı
7,402 TL - 7,402 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    14 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 18.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

8501440901VR

Fiyat Aralığı
8,6005 TL - 8,6005 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 46.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

8501160901VR

Fiyat Aralığı
7,402 TL - 7,402 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    14 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 18.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

8502160901VR

Fiyat Aralığı
6,8762 TL - 6,8762 TL

Stok Seviyeleri
78672 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 10.0 mm
  • Dişi Pul Baş Yüksekliği
    3.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

8501260908VR

Fiyat Aralığı
7,854 TL - 7,854 TL

Stok Seviyeleri
66689 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    28 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 30.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

8502440908VR

Fiyat Aralığı
8,0644 TL - 8,0644 TL

Stok Seviyeleri
285620 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.0 - 40.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

8502440901VR

Fiyat Aralığı
8,0644 TL - 8,0644 TL

Stok Seviyeleri
4056 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    20.0 - 40.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

8501150908VR

Fiyat Aralığı
4,6472 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    15 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

8501440908VR

Fiyat Aralığı
8,6005 TL - 8,6005 TL

Stok Seviyeleri
460640 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 46.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 5.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

8501220901VR

Fiyat Aralığı
5,0468 TL - 5,0468 TL

Stok Seviyeleri
723292 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    22.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    16.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

8502160900VR

Fiyat Aralığı
5,0257 TL - 5,0257 TL

Stok Seviyeleri
603136 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    14.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 10.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

8501440900VR

Fiyat Aralığı
6,2874 TL - 6,2874 TL

Stok Seviyeleri
91276 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 46.0 mm