Menü Arama

Birbirine Geçmeli Perçinler - Erkek/Dişi Yaylı Diş

Stokta

Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.

The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.

  • Quick and easy installation
  • Colours include; Natural, Black, White and High Clarity (Transparent).


Series Code :SR1990

Seri Kodu: SR1990

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
29 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme Erkek Klips Mafsal Uzunluğu Azami Uyumlu Pano Kalınlığı Uyumlu Delik Çap Aralığı Dişi Pul Mil Uzunluğu Satın Al
4,9311 TL - 4,9311 TL 873848 Stokta
Transparent
LDPE;PP
22.0 mm
16.0 mm
1.0 - 5.0 mm
8.0 mm
5,8984 TL - 5,8984 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Transparent
LDPE;PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
5,7301 TL - 5,7301 TL 75924 Stokta
Transparent
LDPE;PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
4,5211 TL - 4,5211 TL 705470 Stokta
Transparent
LDPE;PP
15.0 mm
8.0 mm
5.0 - 10.0 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
White
LDPE;PP
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
3,2156 TL - 3,9699 TL 29546 Stokta
Natural
Nylon
58.7 mm
55.6 mm
3.1 mm
58.7 mm
2,6304 TL - 3,2474 TL 27817 Stokta
Natural
Nylon
9.5 mm
7.4 mm
2.4 mm
9.5 mm
2,003 TL - 2,4727 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Natural
Nylon
12.7 mm
9.5 mm
2.4 mm
12.7 mm
31,0169 TL - 31,0169 TL 17248 Stokta
Black
LDPE
22.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
2.0 mm
  • / 2
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

8501220900VR

Fiyat Aralığı
4,9311 TL - 4,9311 TL

Stok Seviyeleri
873848 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    22.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    1.0 - 5.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    16.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

8502440900VR

Fiyat Aralığı
5,8984 TL - 5,8984 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    44.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    2.0 - 40.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

8501260900VR

Fiyat Aralığı
5,7301 TL - 5,7301 TL

Stok Seviyeleri
75924 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    28.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    12.0 - 30.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 5.0 mm (HD) 8.0 mm (PT)

8501150900VR

Fiyat Aralığı
4,5211 TL - 4,5211 TL

Stok Seviyeleri
705470 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    15.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    8.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

8502260908VR

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    3 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    28 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    6.0 - 22.0 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 3.2 mm (HD) 55.6 mm (PT)

27AMR1252187

Fiyat Aralığı
3,9699 TL - 3,2156 TL

Stok Seviyeleri
29546 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    2.5 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    58.7 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    3.1 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    3.1 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    3.2 - 55.6 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 2.4 mm (HD) 7.4 mm (PT)

27AMR0940375

Fiyat Aralığı
3,2474 TL - 2,6304 TL

Stok Seviyeleri
27817 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    1.9 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    9.5 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    2.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.8 - 7.4 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 2.4 mm (HD) 9.5 mm (PT)

27AMR0940500

Fiyat Aralığı
2,4727 TL - 2,003 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    1.9 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    12.7 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    2.4 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    2.4 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.6 - 9.5 mm
N/A Yaylı Bağlantı Elemanı 20.0 mm (HD) 10.0 mm (PT)

273152259999

Fiyat Aralığı
31,0169 TL - 31,0169 TL

Stok Seviyeleri
17248 Stokta
Özellikler
  • Erkek Klips Başı Yüksekliği
    2.0 mm
  • Erkek Klips Mafsal Uzunluğu
    22.0 mm
  • Erkek Klips Mil Çapı
    6.0 mm
  • Uyumlu Delik Çap Aralığı
    8.0 - 20.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    5.0 - 10.0 mm