Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Seri Kodu: SR1985
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Stokta |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| 1988 Stokta |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| 11628 Stokta |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 11160 Stokta |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| 108 Stokta |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| 6968 Stokta |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| 270 Stokta |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24 x 3.0
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| 1485 Stokta |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|||
| 159341 Stokta |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 126 Stokta |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 228762 Stokta |
M5
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 300 Stokta |
M6
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8-16
|
1.000 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-20
|
2.000 in
50.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin