Menü Arama

Düğme Dişli Somunlar - Kwik Somun

Stokta

These Button Thread Nuts - Kwik Nuts are designed to provide a secure and rapid fastening mechanism. Simply push down the thread length to the correct location and lock it in place with a 180 turn for press-fit installation.

It produces a more secure fastening by reducing the danger of nut back-off due to vibrations or dynamic loads. It also makes them particularly ideal for applications involving severe weights or high-pressure situations, assuring excellent performance and lifespan of the secured assembly. Used in applications such as electronics, automobiles, and heavy machinery.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2


Series Code :SR2305

Seri Kodu: SR2305

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Dış Çap Toplam Yükseklik Satın Al
4,6752 TL - 4,6752 TL 46188 Stokta
M3
6.9 mm
8.2 mm
4.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M4
8.0 mm
9.6 mm
4.8 mm
5,1244 TL - 5,1244 TL 368790 Stokta
M5
10.0 mm
12.0 mm
5.8 mm
5,6246 TL - 5,6246 TL 153000 Stokta
M6
12.7 mm
15.0 mm
6.9 mm
Hızlı Geçmeli Somun M3 6.9 mm PA66 Black

1442504

Fiyat Aralığı
4,6752 TL - 4,6752 TL

Stok Seviyeleri
46188 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.9 mm
  • Dış Çap
    8.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.2 mm
  • Dudak Yüksekliği
    2.1 mm
  • Diş Boyutu
    M3
Hızlı Geçmeli Somun M4 8.0 mm PA66 Siyah

1442505


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Dış Çap
    9.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    4.8 mm
  • Dudak Yüksekliği
    2.1 mm
  • Diş Boyutu
    M4
Hızlı Geçmeli Somun M5 10.0 mm PA66 Black

1442506

Fiyat Aralığı
5,1244 TL - 5,1244 TL

Stok Seviyeleri
368790 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.8 mm
  • Dudak Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Boyutu
    M5
Hızlı Geçmeli Somun M6 12.7 mm PA66 Black

1442507

Fiyat Aralığı
5,6246 TL - 5,6246 TL

Stok Seviyeleri
153000 Stokta
Özellikler
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.9 mm
  • Dudak Yüksekliği
    2.5 mm
  • Diş Boyutu
    M6