Fly Nuts are a type of Wing Nut, which are sometimes known as Finger Nuts. This is because the Fly Nut, like Wing Nuts, has two thumb tabs (or wings) on either side that provide extra grip during assembly. This allows for tool-free installation and removal, which is also quick and easy.
Our Fly Nut range is made from Nylon 6/6, and is available in a Natural appearance or in White RAL 9010. Two variations of these nuts are available; the first features wings that are aligned with nuts body length, and the others wings exceed the length of the body.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Yükseklik | Kanat Genişliği | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,435 TL - 6,435 TL | 18986 Stokta |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
8,7228 TL - 8,7228 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
5,2084 TL - 6,2306 TL | 1929659 Stokta |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
9,2485 TL - 9,2485 TL | 30000 Stokta |
M4
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
22,921 TL - 22,921 TL | 1634 Stokta |
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
23,1311 TL - 23,1311 TL | 459 Stokta |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
23,0261 TL - 23,0261 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin