Menü Arama

Boydan Boya Dişli Saplama ve Çubuklar

Stokta

Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.

Seri Kodu: SR1985

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Uzunluk Satın Al
635,0567 TL - 635,0567 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M14
1000.0 mm
196,7203 TL - 196,7203 TL 1401 Stokta
M4
1000.0 mm
277,259 TL - 277,259 TL 1962 Stokta
M8
1000.0 mm
363,6856 TL - 363,6856 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
1000.0 mm
852,49 TL - 852,49 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
1000.0 mm
208,6014 TL - 208,6014 TL 13107 Stokta
M6
1000.0 mm
1.052,1543 TL - 1.052,1543 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M18
1000.0 mm
208,6014 TL - 208,6014 TL 2640 Stokta
M5
1000.0 mm
138,4718 TL - 138,4718 TL 11628 Stokta
M10
200.0 mm
477,0285 TL - 477,0285 TL 2670 Stokta
M12
1000.0 mm
5.067,8363 TL - 5.067,8363 TL 5 Stokta
M24
1000.0 mm
1.260,966 TL - 1.260,966 TL 51 Stokta
M20
1000.0 mm
2,6834 TL - 3,541 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-20
25.4 mm
3,0481 TL - 3,7631 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5/16-18
25.4 mm
3,6106 TL - 4,4577 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-20
38.1 mm
5,0717 TL - 6,6762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-20
50.8 mm
5,3786 TL - 6,6401 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/8-16
25.4 mm
4,9734 TL - 6,1401 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-20
76.2 mm
1,3647 TL - 1,7982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#10-32
19.1 mm
2,9606 TL - 3,6549 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#10-32
63.5 mm
  • / 3
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M14 PA

0060080000VR

Fiyat Aralığı
635,0567 TL - 635,0567 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M14
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M4 PA

0060020000VR

Fiyat Aralığı
196,7203 TL - 196,7203 TL

Stok Seviyeleri
1401 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M8 PA

0060050000VR

Fiyat Aralığı
277,259 TL - 277,259 TL

Stok Seviyeleri
1962 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M10 PA

0060060000VR

Fiyat Aralığı
363,6856 TL - 363,6856 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M16 PA

0060090000VR

Fiyat Aralığı
852,49 TL - 852,49 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M6 PA

0060040000VR

Fiyat Aralığı
208,6014 TL - 208,6014 TL

Stok Seviyeleri
13107 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M18 PA

0060100000VR

Fiyat Aralığı
1.052,1543 TL - 1.052,1543 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M18
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M5 PA

0060030000VR

Fiyat Aralığı
208,6014 TL - 208,6014 TL

Stok Seviyeleri
2640 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 200.0 mm (L) M10 PA

072102000002

Fiyat Aralığı
138,4718 TL - 138,4718 TL

Stok Seviyeleri
11628 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M12 PA

0060070000VR

Fiyat Aralığı
477,0285 TL - 477,0285 TL

Stok Seviyeleri
2670 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M24 PA

0060120000VR

Fiyat Aralığı
5.067,8363 TL - 5.067,8363 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M24
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M20 PA

0060110000VR

Fiyat Aralığı
1.260,966 TL - 1.260,966 TL

Stok Seviyeleri
51 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

3825020100SD

Fiyat Aralığı
3,541 TL - 2,6834 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/4-20
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

3831218100SD

Fiyat Aralığı
3,7631 TL - 3,0481 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    5/16-18
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1.500 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

3825020150SD

Fiyat Aralığı
4,4577 TL - 3,6106 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/4-20
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 2.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

3825020200SD

Fiyat Aralığı
6,6762 TL - 5,0717 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/4-20
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

3837516100SD

Fiyat Aralığı
6,6401 TL - 5,3786 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    3/8-16
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 3.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

3825020300SD

Fiyat Aralığı
6,1401 TL - 4,9734 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/4-20
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 0.750 in (L) #10-32 Nylon 6/6

3801032075SD

Fiyat Aralığı
1,7982 TL - 1,3647 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    #10-32
  • Toplam Uzunluk
    19.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 2.500 in (L) #10-32 Nylon 6/6

3801032250SD

Fiyat Aralığı
3,6549 TL - 2,9606 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    #10-32
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790