Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.
Seri Kodu: SR1985
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.052,1543 TL - 1.052,1543 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 363,6856 TL - 363,6856 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 1.260,966 TL - 1.260,966 TL | 51 Stokta |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 852,49 TL - 852,49 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 477,0285 TL - 477,0285 TL | 2670 Stokta |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 196,7203 TL - 196,7203 TL | 1401 Stokta |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 138,4718 TL - 138,4718 TL | 11628 Stokta |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 635,0567 TL - 635,0567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 277,259 TL - 277,259 TL | 1962 Stokta |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 208,6014 TL - 208,6014 TL | 13107 Stokta |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 5.067,8363 TL - 5.067,8363 TL | 5 Stokta |
M24
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 208,6014 TL - 208,6014 TL | 2640 Stokta |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 23,3648 TL - 90,7334 TL | 126 Stokta |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 16,8421 TL - 57,4385 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
|
||
| 14,2135 TL - 48,5793 TL | 284528 Stokta |
M5
|
|
||
| 12,4612 TL - 42,9329 TL | 151568 Stokta |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 16,1031 TL - 19,8803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 373,1484 TL - 373,1484 TL | 9 Stokta |
M4 x 0.7
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 6,1887 TL - 7,6403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 2,538 TL - 3,1333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin