Menü Arama

Boydan Boya Dişli Saplama ve Çubuklar

Stokta

Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.

Seri Kodu: SR1985

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Uzunluk Satın Al
1.052,1543 TL - 1.052,1543 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M18
1000.0 mm
363,6856 TL - 363,6856 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
1000.0 mm
1.260,966 TL - 1.260,966 TL 51 Stokta
M20
1000.0 mm
852,49 TL - 852,49 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16
1000.0 mm
477,0285 TL - 477,0285 TL 2670 Stokta
M12
1000.0 mm
196,7203 TL - 196,7203 TL 1401 Stokta
M4
1000.0 mm
138,4718 TL - 138,4718 TL 11628 Stokta
M10
200.0 mm
635,0567 TL - 635,0567 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M14
1000.0 mm
277,259 TL - 277,259 TL 1962 Stokta
M8
1000.0 mm
208,6014 TL - 208,6014 TL 13107 Stokta
M6
1000.0 mm
5.067,8363 TL - 5.067,8363 TL 5 Stokta
M24
1000.0 mm
208,6014 TL - 208,6014 TL 2640 Stokta
M5
1000.0 mm
23,3648 TL - 90,7334 TL 126 Stokta
M8
200.0 mm
16,8421 TL - 57,4385 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
14,2135 TL - 48,5793 TL 284528 Stokta
M5
12,4612 TL - 42,9329 TL 151568 Stokta
M4
200.0 mm
16,1031 TL - 19,8803 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/8-16
101.6 mm
373,1484 TL - 373,1484 TL 9 Stokta
M4 x 0.7
1.0 m
6,1887 TL - 7,6403 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5/16-18
76.2 mm
2,538 TL - 3,1333 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#10-32
38.1 mm
  • / 3
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M18 PA

0060100000VR

Fiyat Aralığı
1.052,1543 TL - 1.052,1543 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M18
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M10 PA

0060060000VR

Fiyat Aralığı
363,6856 TL - 363,6856 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M20 PA

0060110000VR

Fiyat Aralığı
1.260,966 TL - 1.260,966 TL

Stok Seviyeleri
51 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M16 PA

0060090000VR

Fiyat Aralığı
852,49 TL - 852,49 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M12 PA

0060070000VR

Fiyat Aralığı
477,0285 TL - 477,0285 TL

Stok Seviyeleri
2670 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M4 PA

0060020000VR

Fiyat Aralığı
196,7203 TL - 196,7203 TL

Stok Seviyeleri
1401 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 200.0 mm (L) M10 PA

072102000002

Fiyat Aralığı
138,4718 TL - 138,4718 TL

Stok Seviyeleri
11628 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M14 PA

0060080000VR

Fiyat Aralığı
635,0567 TL - 635,0567 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M14
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M8 PA

0060050000VR

Fiyat Aralığı
277,259 TL - 277,259 TL

Stok Seviyeleri
1962 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M6 PA

0060040000VR

Fiyat Aralığı
208,6014 TL - 208,6014 TL

Stok Seviyeleri
13107 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M24 PA

0060120000VR

Fiyat Aralığı
5.067,8363 TL - 5.067,8363 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M24
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M5 PA

0060030000VR

Fiyat Aralığı
208,6014 TL - 208,6014 TL

Stok Seviyeleri
2640 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 200.0 mm (L) M8 PA

072082000002

Fiyat Aralığı
90,7334 TL - 23,3648 TL

Stok Seviyeleri
126 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 200.0 mm (L) Natural M6

072062000002

Fiyat Aralığı
57,4385 TL - 16,8421 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 200.0 mm (L) Natural M5

072052000002

Fiyat Aralığı
48,5793 TL - 14,2135 TL

Stok Seviyeleri
284528 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 200.0 mm (L) M4 PA

072042000002

Fiyat Aralığı
42,9329 TL - 12,4612 TL

Stok Seviyeleri
151568 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 4.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

3837516400SD

Fiyat Aralığı
19,8803 TL - 16,1031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    3/8-16
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1.0 m (L) M4 x 0.7 Nylon 6/6

38M040070TR

Fiyat Aralığı
373,1484 TL - 373,1484 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Toplam Uzunluk
    1.0 m
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 3.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

3831218300SD

Fiyat Aralığı
7,6403 TL - 6,1887 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    5/16-18
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1.500 in (L) #10-32 Nylon 6/6

3801032150SD

Fiyat Aralığı
3,1333 TL - 2,538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    #10-32
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790