Menü Arama

Boydan Boya Dişli Saplama ve Çubuklar

Stokta

Fully threaded studs and rods are ideal for applications where a screw head is not needed or space is precious. Fastening completely into material, they can be threaded right down into the application.

Seri Kodu: SR1985

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
47 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Uzunluk Satın Al
4,2207 TL - 5,2108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5/16-18
38.1 mm
2,538 TL - 3,1333 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#10-32
38.1 mm
3,4733 TL - 4,2879 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-20
63.5 mm
7,0213 TL - 8,6683 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/8-16
50.8 mm
165,203 TL - 203,9543 TL 2295 Stokta
M3
1000.0 mm
6,3257 TL - 8,3268 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/8-16
38.1 mm
2,7481 TL - 3,3926 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#10-32
50.8 mm
12,2924 TL - 15,1757 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2-13
63.5 mm
1,7351 TL - 2,1423 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
#10-32
25.4 mm
28,2081 TL - 34,8246 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2-13
101.6 mm
4,7908 TL - 5,9146 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5/16-18
50.8 mm
373,1484 TL - 373,1484 TL 9 Stokta
M4 x 0.7
1.0 m
35,2245 TL - 43,4871 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2-13
127 mm
7,8465 TL - 9,6872 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/8-16
63.5 mm
123,4671 TL - 152,4286 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1.25
1.0 m
8,3815 TL - 10,3478 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/8-16
76.2 mm
16,1031 TL - 19,8803 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/8-16
101.6 mm
14,1302 TL - 17,4449 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/2-13
76.2 mm
1,8502 TL - 2,2842 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4-20
19.1 mm
5,3609 TL - 6,6184 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5/16-18
63.5 mm
  • / 3
Dişli Çubuk 1.500 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

3831218150SD

Fiyat Aralığı
5,2108 TL - 4,2207 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    5/16-18
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1.500 in (L) #10-32 Nylon 6/6

3801032150SD

Fiyat Aralığı
3,1333 TL - 2,538 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    #10-32
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 2.500 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

3825020250SD

Fiyat Aralığı
4,2879 TL - 3,4733 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/4-20
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 2.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

3837516200SD

Fiyat Aralığı
8,6683 TL - 7,0213 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    3/8-16
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1000.0 mm (L) M3 Nylon 6/6

38M030050TR

Fiyat Aralığı
203,9543 TL - 165,203 TL

Stok Seviyeleri
2295 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M3
  • Toplam Uzunluk
    1000.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1.500 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

3837516150SD

Fiyat Aralığı
8,3268 TL - 6,3257 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    3/8-16
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 2.000 in (L) #10-32 Nylon 6/6

3801032200SD

Fiyat Aralığı
3,3926 TL - 2,7481 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    #10-32
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 2.500 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

3850013250SD

Fiyat Aralığı
15,1757 TL - 12,2924 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/2-13
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1.000 in (L) #10-32 Nylon 6/6

3801032100SD

Fiyat Aralığı
2,1423 TL - 1,7351 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    #10-32
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 4.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

3850013400SD

Fiyat Aralığı
34,8246 TL - 28,2081 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/2-13
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 2.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

3831218200SD

Fiyat Aralığı
5,9146 TL - 4,7908 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    5/16-18
  • Toplam Uzunluk
    50.8 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1.0 m (L) M4 x 0.7 Nylon 6/6

38M040070TR

Fiyat Aralığı
373,1484 TL - 373,1484 TL

Stok Seviyeleri
9 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4 x 0.7
  • Toplam Uzunluk
    1.0 m
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 5.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

3850013500SD

Fiyat Aralığı
43,4871 TL - 35,2245 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/2-13
  • Toplam Uzunluk
    127 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 2.500 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

3837516250SD

Fiyat Aralığı
9,6872 TL - 7,8465 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    3/8-16
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 1.0 m (L) M8 x 1.25 Nylon 6/6

38M080125TR

Fiyat Aralığı
152,4286 TL - 123,4671 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 1.25
  • Toplam Uzunluk
    1.0 m
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 3.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

3837516300SD

Fiyat Aralığı
10,3478 TL - 8,3815 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    3/8-16
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 4.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

3837516400SD

Fiyat Aralığı
19,8803 TL - 16,1031 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    3/8-16
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 3.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

3850013300SD

Fiyat Aralığı
17,4449 TL - 14,1302 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/2-13
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 0.750 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

3825020075SD

Fiyat Aralığı
2,2842 TL - 1,8502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    1/4-20
  • Toplam Uzunluk
    19.1 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790
Dişli Çubuk 2.500 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

3831218250SD

Fiyat Aralığı
6,6184 TL - 5,3609 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    5/16-18
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Polyamide
  • GTIP Numarası
    3926909790