Çatal Tutma Klipsleri, çatal pimi yerinde tutmak için kullanılır ve mekanik bağlantıların bütünlüğünü korumak için güvenilir ve pratik bir seçenektir.
Clevis Bağlantısının tabanı etrafında oturup yerine tespit ederek bağlantının istemeden kopmasını önleyen halka şeklinde veya U-Biçimli tasarımla düzenli ve kompakt bir kurulum sağlar. Çelik malzeme, uzun ömürlü olmasını ve ağır yüklere dayanma kapasitesine sahip olmasını, ayrıca aşınma ve korozyona dirençli olmasını sağlar.
Clevis Bağlantısında kolayca takılıp sökülür. Otomotiv, imalat ve inşaat endüstrilerinde direksiyon bağlantıları, süspansiyon sistemleri ve kontrol mekanizmaları gibi farklı uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Igumid G, Steel Seri Kodu: SRR3438, SRR3437, SRR3435
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Clevis Size | d1 tol. h11 | h1 | Malzeme | h3 | h2 | l1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179,7628 TL - 256,6471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
303 Stainless Steel
|
31.0
|
37.0
|
19.0
|
||
395,0388 TL - 564,1843 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16x32
|
16.0
|
32.0
|
303 Stainless Steel
|
62.0
|
72.0
|
36.0
|
||
754,5644 TL - 1.077,8446 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20x40
|
20.0
|
40.0
|
303 Stainless Steel
|
72.0
|
88.0
|
44.0
|
||
317,4223 TL - 453,2512 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12x24
|
12.0
|
24.0
|
303 Stainless Steel
|
46.0
|
55.0
|
28.0
|
||
215,276 TL - 307,5371 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
39.0
|
46.0
|
23.0
|
||
147,5446 TL - 210,8826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
303 Stainless Steel
|
19.0
|
23.0
|
9.0
|
||
238,7074 TL - 340,8537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8x32
|
8.0
|
32.0
|
303 Stainless Steel
|
47.0
|
53.0
|
19.0
|
||
254,8165 TL - 363,919 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12x48
|
12.0
|
48.0
|
303 Stainless Steel
|
71.0
|
79.0
|
28.0
|
||
139,8562 TL - 199,533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6x12
|
6.0
|
12.0
|
303 Stainless Steel
|
23.0
|
28.0
|
14.0
|
||
206,1231 TL - 294,357 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10x40
|
10.0
|
40.0
|
303 Stainless Steel
|
59.0
|
66.0
|
23.0
|
||
130,7033 TL - 186,719 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5x20
|
5.0
|
20.0
|
303 Stainless Steel
|
29.0
|
33.0
|
12.0
|
||
121,1843 TL - 173,1727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6x24
|
6.0
|
24.0
|
303 Stainless Steel
|
35.0
|
40.0
|
14.0
|
||
27,8652 TL - 39,9947 TL | 688 Stokta |
8x32
|
8.0
|
32.0
|
Steel
|
47.0
|
53.0
|
19.0
|
||
31,7991 TL - 45,5678 TL | 1344 Stokta |
16x32
|
16.0
|
32.0
|
Steel
|
62.0
|
72.0
|
36.0
|
||
30,6342 TL - 43,6626 TL | 40 Stokta |
5x10
|
5.0
|
10.0
|
Igumid G
|
19.0
|
23.0
|
12.0
|
||
36,2681 TL - 51,7613 TL | 55 Stokta |
8x16
|
8.0
|
16.0
|
Igumid G
|
30.0
|
35.5
|
19.0
|
||
11,146 TL - 15,7356 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4x8
|
4.0
|
8.0
|
Steel
|
15.0
|
19.0
|
9.0
|
||
42,6062 TL - 60,9164 TL | 4 Stokta |
10x20
|
10.0
|
20.0
|
Igumid G
|
38.0
|
45.0
|
23.0
|
||
30,6342 TL - 43,6626 TL | 46 Stokta |
4x8
|
4.0
|
8.0
|
Igumid G
|
15.0
|
19.0
|
9.5
|
||
53,1698 TL - 75,7053 TL | 46 Stokta |
12x24
|
12.0
|
24.0
|
Igumid G
|
45.0
|
53.0
|
28.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin