Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Black Seri Kodu: SRILRPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | H | h | A | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,1036 TL - 37,8929 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
16,6201 TL - 18,4668 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
22,7357 TL - 25,2619 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,0172 TL - 3,1379 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
3,7629 TL - 4,181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
9,0712 TL - 14,1108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
1,4402 TL - 2,2404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,0491 TL - 2,2768 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
3,9573 TL - 4,397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
4,0825 TL - 4,5361 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
8,1453 TL - 9,0503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
17,0518 TL - 18,9464 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9456 TL - 1,471 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
10,9527 TL - 17,0375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
9,5325 TL - 10,5917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
14,106 TL - 15,6734 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
10,8901 TL - 12,1001 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
14,8112 TL - 23,0396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.772 in
45.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
22,2613 TL - 24,7347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9852 TL - 1,5325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin