Bu Sabit Pullar iç çaplarında çok sığ dişe sahip olduğundan sabit vida veya cıvataya bir kere geçirildikten sonra ayrılmaz.
Sabit vida ve pul takımının kurulumu;
1) Sabit vidayı pano deliğine yerleştirin.
2) Pulu vidanın dişli kısmını geçecek kadar geçirdiğinizde vidayı panoya tutturur.
Paslanmaz Çelikten mamul pullar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0168
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d2 | d1 | w1 0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 Stokta |
10.0
|
M5
|
1.5
|
|||
| 1348 Stokta |
10.0
|
M5
|
1.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
M6
|
1.6
|
|||
| 2600 Stokta |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
|||
| 1162 Stokta |
12.0
|
M6
|
1.6
|
|||
| 266 Stokta |
5.0
|
M2.5
|
1.0
|
|||
| 5188 Stokta |
24.0
|
M12
|
3.5
|
|||
| 9448 Stokta |
5.0
|
M2.5
|
1.0
|
|||
| 395 Stokta |
8.0
|
M4
|
1.2
|
|||
| 282 Stokta |
6.0
|
M3
|
1.0
|
|||
| 782 Stokta |
24.0
|
M12
|
3.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
M20
|
5.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
M20
|
5.0
|
|||
| 10060 Stokta |
8.0
|
M4
|
1.2
|
|||
| 337 Stokta |
20.0
|
M10
|
3.0
|
|||
| 3266 Stokta |
6.0
|
M3
|
1.0
|
|||
| 14178 Stokta |
16.0
|
M8
|
2.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
8.0
|
M3.5
|
1.2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16.0
|
M8
|
2.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
32.0
|
M16
|
4.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin