Menü Arama

Extension Springs

Stokta

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Malzeme: Stainless Steel, Carbon Steel Seri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
198 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yüklü Uzunluk Yay Oranı Başlangıç Gerginliği Toplam Uzunluk Malzeme Yükleme Uzunluğunda Yük Dış Çap Satın Al
65,3855 TL - 65,3855 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
34.8 mm
Carbon Steel
23.58 N
85,5508 TL - 85,5508 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.22 N
88.9 mm
Carbon Steel
23.58 N
66,8702 TL - 66,8702 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.65 N
38.1 mm
Carbon Steel
40.30 N
66,8702 TL - 66,8702 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.23 N
31.8 mm
Carbon Steel
70.28 N
66,8702 TL - 66,8702 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.23 N
76.2 mm
Carbon Steel
70.28 N
67,3958 TL - 67,3958 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.78 N
69.9 mm
Carbon Steel
19.57 N
70,5502 TL - 70,5502 TL 60 Stokta
7.56 N
38.1 mm
Carbon Steel
83.63 N
83,2686 TL - 83,2686 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.56 N
101.6 mm
Carbon Steel
83.63 N
117,6537 TL - 117,6537 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.32 N
88.9 mm
Carbon Steel
137.09 N
116,497 TL - 116,497 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.89 N
76.2 mm
Carbon Steel
309.98 N
76,0175 TL - 76,0175 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.71 N
19.1 mm
Stainless Steel
7.67 N
76,0175 TL - 76,0175 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.71 N
44.5 mm
Stainless Steel
7.67 N
76,0175 TL - 76,0175 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.85 N
25.4 mm
Stainless Steel
19.64 N
76,0175 TL - 76,0175 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.85 N
69.9 mm
Stainless Steel
19.64 N
63,7158 TL - 63,7158 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.85 N
22.4 mm
Carbon Steel
9.21 N
105,1427 TL - 105,1427 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.30 N
31.8 mm
Stainless Steel
69.66 N
63,7158 TL - 63,7158 TL 2 Stokta
0.85 N
19.1 mm
Carbon Steel
9.21 N
87,6882 TL - 87,6882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.04 N
31.8 mm
Stainless Steel
33.57 N
87,6882 TL - 87,6882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.04 N
76.2 mm
Stainless Steel
33.57 N
87,6882 TL - 87,6882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.04 N
28.5 mm
Stainless Steel
33.57 N
  • / 10
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.84 Nmm Carbon Steel

1217394

Fiyat Aralığı
65,3855 TL - 65,3855 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    34.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.26 Nmm Carbon Steel

1217402

Fiyat Aralığı
85,5508 TL - 85,5508 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    2.22 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    23.58 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 1.21 Nmm Carbon Steel

1217410

Fiyat Aralığı
66,8702 TL - 66,8702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.65 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    40.30 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 5.08 Nmm Carbon Steel

1217419

Fiyat Aralığı
66,8702 TL - 66,8702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.23 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    70.28 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    31.8 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 1.16 Nmm Carbon Steel

1217427

Fiyat Aralığı
66,8702 TL - 66,8702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.23 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    70.28 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.11 Nmm Carbon Steel

1217435

Fiyat Aralığı
67,3958 TL - 67,3958 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.78 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.57 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    69.9 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 4.47 Nmm Carbon Steel

1217443

Fiyat Aralığı
70,5502 TL - 70,5502 TL

Stok Seviyeleri
60 Stokta
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    7.56 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    83.63 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    38.1 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 0.96 Nmm Carbon Steel

1217451

Fiyat Aralığı
83,2686 TL - 83,2686 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    7.56 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    83.63 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 1.77 Nmm Carbon Steel

1217459

Fiyat Aralığı
117,6537 TL - 117,6537 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    12.32 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    137.09 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 19.1 mm 11.47 Nmm Carbon Steel

1217467

Fiyat Aralığı
116,497 TL - 116,497 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    27.89 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    309.98 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.35 Nmm Stainless Steel

1217475

Fiyat Aralığı
76,0175 TL - 76,0175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.71 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    7.67 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    19.1 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.09 Nmm Stainless Steel

1217482

Fiyat Aralığı
76,0175 TL - 76,0175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.71 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    7.67 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    44.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 1.09 Nmm Stainless Steel

1217490

Fiyat Aralığı
76,0175 TL - 76,0175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.64 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    25.4 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.28 Nmm Stainless Steel

1217499

Fiyat Aralığı
76,0175 TL - 76,0175 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    1.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    19.64 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    69.9 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.30 Nmm Carbon Steel

1217377

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    22.4 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 12.7 mm 6.84 Nmm Stainless Steel

1217540

Fiyat Aralığı
105,1427 TL - 105,1427 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    6.30 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    69.66 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    31.8 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 6.1 mm 0.42 Nmm Carbon Steel

1217376

Fiyat Aralığı
63,7158 TL - 63,7158 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    0.85 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    9.21 N
  • Azami Uygulama Isısı
    121 °C
  • Toplam Uzunluk
    19.1 mm
  • Malzeme
    Carbon Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 1.53 Nmm Stainless Steel

1217507

Fiyat Aralığı
87,6882 TL - 87,6882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.04 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    33.57 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    31.8 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 0.34 Nmm Stainless Steel

1217515

Fiyat Aralığı
87,6882 TL - 87,6882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.04 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    33.57 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel
Uzatma Yayı 10.6 mm 2.10 Nmm Stainless Steel

1217506

Fiyat Aralığı
87,6882 TL - 87,6882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Başlangıç Gerginliği
    3.04 N
  • Yükleme Uzunluğunda Yük
    33.57 N
  • Azami Uygulama Isısı
    260 °C
  • Toplam Uzunluk
    28.5 mm
  • Malzeme
    Stainless Steel