Menü Arama

Flanşlı Alüminyum Taşıyıcılar

Stokta

Flanşlı Alüminyum Taşıyıcılar, doğrusal hareketi yönlendirip destekledikleri çeşitli uygulamalarda ağır yükler için özellikle kullanışlı olan doğrusal rulmanlardır. Kızaklar konturlu alüminyumdan mamul olup iki adet sertleştirilmiş paslanmaz çelik şaft, bastırılarak kayar blok bilyeleri için kanal işlevi görür.

Flanşlı tasarımı hem üzerine monte edileceği hareketli bileşen için daha büyük yüzey alanı yaratır hem de hareketli parçaya taşıyıcının üzerinden veya altından bağlanma imkanı verir.

Çelik malzemeden daha hafif ve korozyona daha dirençli olduğundan zorlu koşullarda ve ağırlığın önemli olduğu uygulamalarda iyi performans gösterir. Makineler, uzay, elleçleme teknolojisi, makine mahfazaları, tıp, yiyecek vb. uygulamalarda kullanılabilir.

  • Doğrusal hareketi yönlendirip desteklediği çeşitli uygulamalarda ağır yükler için özellikle kullanışlıdır.
  • Flanşlı tasarımı hem üzerine monte edileceği hareketli bileşen için daha büyük yüzey alanı yaratır hem de hareketli parçaya bağlanma imkanı verir.
  • Hafif ve korozyona dirençli olduğundan zorlu koşullarda iyi performans gösterir.
Malzeme: Aluminium;Stainless Steel Seri Kodu: SRL1018F

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Rail size h2 w1 h1 ±003 l1 d2 d1 Satın Al
30 Stokta
20.0
24.7
63.0
30.0
85.9
M6
5.3
22 Stokta
15.0
19.8
47.0
24.0
64.0
M5
4.3
23 Stokta
25.0
29.9
70.0
36.0
96.0
M8
6.7
Flanşlı Taşıyıcı 20.0 85.9 63.0 Aluminium;Stainless Steel

20159092


Stok Seviyeleri
30 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    20.0
  • l1
    85.9
  • w1
    63.0
  • h1 ±003
    30.0
  • d1
    5.3
Flanşlı Taşıyıcı 15.0 64.0 47.0 Aluminium;Stainless Steel

20159085


Stok Seviyeleri
22 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    15.0
  • l1
    64.0
  • w1
    47.0
  • h1 ±003
    24.0
  • d1
    4.3
Flanşlı Taşıyıcı 25.0 96.0 70.0 Aluminium;Stainless Steel

20159108


Stok Seviyeleri
23 Stokta
Özellikler
  • Rail size
    25.0
  • l1
    96.0
  • w1
    70.0
  • h1 ±003
    36.0
  • d1
    6.7