Menü Arama

Flanşlı Kapaklar

Stokta

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
59 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk d1 h1 H Satın Al
2,8388 TL - 6,955 TL 312000 Stokta
21.5 mm
Natural
13.7 mm
12.0 mm
2,7757 TL - 6,8007 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.5 mm
Natural
11.8 mm
12.0 mm
3,0701 TL - 7,5219 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.9 mm
Natural
17.0 mm
13.5 mm
3,5959 TL - 8,8098 TL 30744 Stokta
29.5 mm
Natural
21.7 mm
14.1 mm
2,7442 TL - 6,7232 TL 2404310 Stokta
13.5 mm
Natural
9.8 mm
16.9 mm
8,4954 TL - 8,4954 TL 19578 Stokta
49.3 mm
Natural
42.0 mm
24.6 mm
4,5421 TL - 11,1282 TL 8039 Stokta
40.4 mm
Natural
32.6 mm
17.5 mm
2,639 TL - 6,4657 TL 69660 Stokta
16.8 mm
Natural
10.1 mm
9.7 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL 5994 Stokta
66.6 mm
Natural
60.2 mm
26.2 mm
3,2698 TL - 8,0112 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.5 mm
Natural
19.7 mm
14.1 mm
2,9229 TL - 7,1612 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.5 mm
Natural
15.7 mm
12.0 mm
3,9428 TL - 9,6598 TL 458500 Stokta
27.7 mm
Natural
21.2 mm
18.3 mm
2,9229 TL - 7,1612 TL 54513 Stokta
20.6 mm
Natural
13.5 mm
13.5 mm
4,4055 TL - 10,7934 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.3 mm
Natural
26.5 mm
19.1 mm
2,9755 TL - 7,29 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.5 mm
Natural
17.7 mm
12.0 mm
5,7092 TL - 5,7092 TL 3895 Stokta
39.6 mm
Natural
33.3 mm
23.6 mm
9,3892 TL - 9,3892 TL 838 Stokta
54.9 mm
Natural
48.1 mm
24.6 mm
ECM-38 7,7489 TL - 18,9848 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.5 mm
Natural
37.6 mm
19.0 mm
4,0893 TL - 6,3611 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
36.0 mm
Yellow
32.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
2,2423 TL - 3,488 TL 99 Stokta
21.8 mm
Yellow
18.0 mm
15.0 mm
  • / 3
Flanşlı Kapak 13.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

ECM-14

Fiyat Aralığı
6,955 TL - 2,8388 TL

Stok Seviyeleri
312000 Stokta
Özellikler
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 11.8 mm 12.0 mm LDPE Natural

ECM-12

Fiyat Aralığı
6,8007 TL - 2,7757 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 17.0 mm 13.5 mm LDPE Natural

ECS-0375

Fiyat Aralığı
7,5219 TL - 3,0701 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 21.7 mm 14.1 mm LDPE Natural

ECM-22

Fiyat Aralığı
8,8098 TL - 3,5959 TL

Stok Seviyeleri
30744 Stokta
Özellikler
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 9.8 mm 16.9 mm LDPE Natural

ECM-10

Fiyat Aralığı
6,7232 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
2404310 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 42.0 mm 24.6 mm LDPE Natural

ECS-1250

Fiyat Aralığı
8,4954 TL - 8,4954 TL

Stok Seviyeleri
19578 Stokta
Özellikler
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 32.6 mm 17.5 mm LDPE Natural

ECM-33

Fiyat Aralığı
11,1282 TL - 4,5421 TL

Stok Seviyeleri
8039 Stokta
Özellikler
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 10.1 mm 9.7 mm LDPE Natural

ECS-0125

Fiyat Aralığı
6,4657 TL - 2,639 TL

Stok Seviyeleri
69660 Stokta
Özellikler
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 60.2 mm 26.2 mm LDPE Natural

ECS-2000

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
5994 Stokta
Özellikler
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 19.7 mm 14.1 mm LDPE Natural

ECM-20

Fiyat Aralığı
8,0112 TL - 3,2698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 15.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

ECM-16

Fiyat Aralığı
7,1612 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 21.2 mm 18.3 mm LDPE Natural

ECS-0500

Fiyat Aralığı
9,6598 TL - 3,9428 TL

Stok Seviyeleri
458500 Stokta
Özellikler
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 13.5 mm 13.5 mm LDPE Natural

ECS-0250

Fiyat Aralığı
7,1612 TL - 2,9229 TL

Stok Seviyeleri
54513 Stokta
Özellikler
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 26.5 mm 19.1 mm LDPE Natural

ECS-0750

Fiyat Aralığı
10,7934 TL - 4,4055 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 17.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

ECM-18

Fiyat Aralığı
7,29 TL - 2,9755 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 33.3 mm 23.6 mm LDPE Natural

ECS-1000

Fiyat Aralığı
5,7092 TL - 5,7092 TL

Stok Seviyeleri
3895 Stokta
Özellikler
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 48.1 mm 24.6 mm LDPE Natural

ECS-1500

Fiyat Aralığı
9,3892 TL - 9,3892 TL

Stok Seviyeleri
838 Stokta
Özellikler
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 37.6 mm 19.0 mm LDPE Natural

ECM-38

Fiyat Aralığı
18,9848 TL - 7,7489 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
Flanşlı Kapak 32.0 mm 36.0 mm TPE Yellow

20572006

Fiyat Aralığı
6,3611 TL - 4,0893 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    36.0 mm
  • d1
    32.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
Flanşlı Kapak 18.0 mm 21.8 mm TPE Yellow

20571863

Fiyat Aralığı
3,488 TL - 2,2423 TL

Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • D
    21.8 mm
  • d1
    18.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Yellow