Standart Konik Kapaklar ve Tapalar, kapak veya tapa olarak kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü parçalardır. Konik profili sayesinde parçanın birçok farklı iç çapı veya farklı dış çapları tapalamasını sağlar.
Çift işlevli tapalar veya kapaklar genellikle depolama ve taşıma sırasında hasara, kire, neme ve diğer aşındırıcılara karşı koruma amaçlı kullanılır.
Basit sıkı geçme tasarıma sahip çift işlevli parçalar kolayca takılıp çıkarılır. Kapsamlı ürün grubunda, 2,9 mm ila 345 mm arasında çok çeşitli boyutlar sunulur.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı, Mavi, Siyah, Clear, Sarı Seri Kodu: SR1000, SR1111, SRF0020
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116550 Stokta |
2.299 in
58.4 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
2.484 in
63.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2
|
|||
| 10000 Stokta |
2.85 in
72.4 mm
|
3.252 in
82.6 mm
|
2.98 in
75.7 mm
|
2.783 in
70.7 mm
|
2.917 in
74.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
2
|
|||
| 300 Stokta |
3.799 in
96.5 mm
|
4.126 in
104.8 mm
|
3.925 in
99.7 mm
|
3.717 in
94.4 mm
|
3.843 in
97.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
|||
| 18306 Stokta |
6.402 in
162.6 mm
|
6.941 in
176.3 mm
|
6.559 in
166.6 mm
|
6.331 in
160.8 mm
|
6.476 in
164.5 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
2
|
|||
| 2550 Stokta |
8.402 in
213.4 mm
|
9 in
228.6 mm
|
8.598 in
218.4 mm
|
8.5 in
215.9 mm
|
8.299 in
210.8 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
2
|
|||
| 12750 Stokta |
6.882 in
174.8 mm
|
7.669 in
194.8 mm
|
7.031 in
178.6 mm
|
6.949 in
176.5 mm
|
6.799 in
172.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2
|
|||
| 1554997 Stokta |
0.453 in
11.5 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
|||
| 1920 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
2
|
|||
| 746460 Stokta |
4.882 in
124.0 mm
|
5.276 in
134.0 mm
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
|||
| 2550 Stokta |
1.807 in
45.9 mm
|
2 in
50.8 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.744 in
44.3 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.913 in
74.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
2.909 in
73.9 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
2
|
|||
| 660000 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
|||
| 1020000 Stokta |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
|||
| 101200 Stokta |
2.106 in
53.5 mm
|
2.457 in
62.4 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
2.016 in
51.2 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1.98 in
50.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
|||
| 144000 Stokta |
1.15 in
29.2 mm
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.441 in
11.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2
|
|||
| 91800 Stokta |
1.606 in
40.8 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
|||
| 35000 Stokta |
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.72 in
94.5 mm
|
4.079 in
103.6 mm
|
3.961 in
100.6 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin