Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Yuvarlak Vinil Uç Kapakları çeşitli silindirik cisimlerin uçlarına temiz ve bitmiş bir görünüm kazandırır.Yuvarlak silindirik boru, çubuk veya boruların uçlarına sağlam bir şekilde oturması için tasarlanmıştır.Nem, toz, kir ve diğer kirleticilerden koruma bariyeri görevi görür. Malzeme: PVC Renk: Black, Red, Yellow Seri Kodu: SR1044
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d | Thread Sizes (All) | Renk | h | Diş Standardı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 90000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
|||
| 10500 Stokta |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| 360 Stokta |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Kırmızı
|
1.969 in
50.0 mm
|
Dişsiz
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.469 in
11.9 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| 6400 Stokta |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| 609450 Stokta |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Kırmızı
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|||
| 90000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 172200 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
|
Kırmızı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 4990 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Kırmızı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|||
| 371 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||
| 15000 Stokta |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Siyah
|
0.512 in
13.0 mm
|
Dişsiz
|
|||
| 99000 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrik
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Siyah
|
0.748 in
19.0 mm