Menü Arama

Flanşlı Kapaklar

Stokta

Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.

Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.

Tam ve güvenli oturur.

  • Dişleri kapatmak ve korumak için tasarlanmıştır.
  • Hasara, kir ve neme karşı korur.
  • Otomotiv ve mühendislik sektörlerinde kullanılır.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
59 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu D Renk d1 h1 H Satın Al
147570 Stokta
54.9 mm
Doğal renk
48.1 mm
24.6 mm
136000 Stokta
40.4 mm
Doğal renk
32.6 mm
17.5 mm
98892 Stokta
66.6 mm
Doğal renk
60.2 mm
26.2 mm
6220800 Stokta
13.5 mm
Doğal renk
9.8 mm
16.9 mm
1242000 Stokta
16.8 mm
Doğal renk
10.1 mm
9.7 mm
172500 Stokta
23.9 mm
Doğal renk
17.0 mm
13.5 mm
416500 Stokta
21.5 mm
Doğal renk
13.7 mm
12.0 mm
728000 Stokta
19.5 mm
Doğal renk
11.8 mm
12.0 mm
918000 Stokta
20.6 mm
Doğal renk
13.5 mm
13.5 mm
144500 Stokta
27.5 mm
Doğal renk
19.7 mm
14.1 mm
112050 Stokta
39.6 mm
Doğal renk
33.3 mm
23.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
33.3 mm
Doğal renk
26.5 mm
19.1 mm
409500 Stokta
25.5 mm
Doğal renk
17.7 mm
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
29.5 mm
Doğal renk
21.7 mm
14.1 mm
122004 Stokta
49.3 mm
Doğal renk
42.0 mm
24.6 mm
49000 Stokta
23.5 mm
Doğal renk
15.7 mm
12.0 mm
478800 Stokta
27.7 mm
Doğal renk
21.2 mm
18.3 mm
ECM-38 Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
44.5 mm
Doğal renk
37.6 mm
19.0 mm
300 Stokta
19.2 mm
Sarı
15.0 mm
15.0 mm
99 Stokta
21.2 mm
Sarı
17.0 mm
20.0 mm
  • / 3
Flanşlı Kapak 48.1 mm 24.6 mm LDPE Natural

ECS-1500


Stok Seviyeleri
147570 Stokta
Özellikler
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 32.6 mm 17.5 mm LDPE Natural

ECM-33


Stok Seviyeleri
136000 Stokta
Özellikler
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 60.2 mm 26.2 mm LDPE Natural

ECS-2000


Stok Seviyeleri
98892 Stokta
Özellikler
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 9.8 mm 16.9 mm LDPE Natural

ECM-10


Stok Seviyeleri
6220800 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 10.1 mm 9.7 mm LDPE Natural

ECS-0125


Stok Seviyeleri
1242000 Stokta
Özellikler
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 17.0 mm 13.5 mm LDPE Natural

ECS-0375


Stok Seviyeleri
172500 Stokta
Özellikler
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 13.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

ECM-14


Stok Seviyeleri
416500 Stokta
Özellikler
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 11.8 mm 12.0 mm LDPE Natural

ECM-12


Stok Seviyeleri
728000 Stokta
Özellikler
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 13.5 mm 13.5 mm LDPE Natural

ECS-0250


Stok Seviyeleri
918000 Stokta
Özellikler
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 19.7 mm 14.1 mm LDPE Natural

ECM-20


Stok Seviyeleri
144500 Stokta
Özellikler
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 33.3 mm 23.6 mm LDPE Natural

ECS-1000


Stok Seviyeleri
112050 Stokta
Özellikler
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 26.5 mm 19.1 mm LDPE Natural

ECS-0750


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 17.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

ECM-18


Stok Seviyeleri
409500 Stokta
Özellikler
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 21.7 mm 14.1 mm LDPE Natural

ECM-22


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 42.0 mm 24.6 mm LDPE Natural

ECS-1250


Stok Seviyeleri
122004 Stokta
Özellikler
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 15.7 mm 12.0 mm LDPE Natural

ECM-16


Stok Seviyeleri
49000 Stokta
Özellikler
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 21.2 mm 18.3 mm LDPE Natural

ECS-0500


Stok Seviyeleri
478800 Stokta
Özellikler
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 37.6 mm 19.0 mm LDPE Natural

ECM-38


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
  • Renk
    Doğal renk
Flanşlı Kapak 15.0 mm 19.2 mm TPE Sarı

20571825


Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • D
    19.2 mm
  • d1
    15.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı
Flanşlı Kapak 17.0 mm 21.2 mm TPE Sarı

20571849


Stok Seviyeleri
99 Stokta
Özellikler
  • D
    21.2 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Tam Malzeme
    Thermoplastic Elastomer (SEBS)
  • Renk
    Sarı