Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.
Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.
Tam ve güvenli oturur.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d1 | h1 | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478800 Stokta |
1.091 in
27.7 mm
|
Doğal renk
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|||
| 416500 Stokta |
0.846 in
21.5 mm
|
Doğal renk
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 172500 Stokta |
0.941 in
23.9 mm
|
Doğal renk
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 728000 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
Doğal renk
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 918000 Stokta |
0.811 in
20.6 mm
|
Doğal renk
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 147570 Stokta |
2.161 in
54.9 mm
|
Doğal renk
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|||
| 122004 Stokta |
1.941 in
49.3 mm
|
Doğal renk
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.311 in
33.3 mm
|
Doğal renk
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 409500 Stokta |
1.004 in
25.5 mm
|
Doğal renk
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 49000 Stokta |
0.925 in
23.5 mm
|
Doğal renk
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 6220800 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
Doğal renk
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
0.665 in
16.9 mm
|
|||
| 98892 Stokta |
2.622 in
66.6 mm
|
Doğal renk
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|||
| 1242000 Stokta |
0.661 in
16.8 mm
|
Doğal renk
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||
| ECM-38 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
Doğal renk
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 112050 Stokta |
1.559 in
39.6 mm
|
Doğal renk
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
|||
| 144500 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
Doğal renk
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|||
| 136000 Stokta |
1.591 in
40.4 mm
|
Doğal renk
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
Doğal renk
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.071 in
52.6 mm
|
Sarı
|
1.862 in
47.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.933 in
23.7 mm
|
Sarı
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin