Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.
Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.
Tam ve güvenli oturur.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d1 | h1 | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 Stokta |
0.858 in
21.8 mm
|
Sarı
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.016 in
25.8 mm
|
Sarı
|
0.89 in
22.6 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.531 in
13.5 mm
|
Sarı
|
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.661 in
16.8 mm
|
Sarı
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 85500 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
Sarı
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 99 Stokta |
0.835 in
21.2 mm
|
Sarı
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.913 in
23.2 mm
|
Sarı
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 100 Stokta |
1.22 in
31.0 mm
|
Sarı
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.795 in
20.2 mm
|
Sarı
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 300 Stokta |
0.756 in
19.2 mm
|
Sarı
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.094 in
27.8 mm
|
Sarı
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 2300 Stokta |
1.295 in
32.9 mm
|
Sarı
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 99 Stokta |
0.87 in
22.1 mm
|
Sarı
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.992 in
25.2 mm
|
Sarı
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 340 Stokta |
0.717 in
18.2 mm
|
Sarı
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
Sarı
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.693 in
43.0 mm
|
Sarı
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin