Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flanşlı Kapaklar, otomatik ekipmanla veya elle kolayca takılıp çıkarılmak üzere tasarlanmıştır. Genellikle O-Halka içeren veya içermeyen metrik ya da emperyal dişlileri korumak için kullanılır. Büyük flanş sayesinde elle kullanılırken daha hızlı takılıp çıkarılır.
Kalite kontrolü yapılırken, doğal renkli kapakların içi göründüğünden O-Halkanın korunan parçada takılı olup olmadığı görülebilir.
Tam ve güvenli oturur.
Malzeme: TPE, LDPE Renk: Yellow, Natural Seri Kodu: SRCTLTPE, SR1116
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | d1 | h1 | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.138 in
28.9 mm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.354 in
9.0 mm
|
Sarı
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 105000 Stokta |
0.425 in
10.8 mm
|
Sarı
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
Sarı
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.465 in
11.8 mm
|
Sarı
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.685 in
17.4 mm
|
Sarı
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 88 Stokta |
1.28 in
32.5 mm
|
Sarı
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.996 in
25.3 mm
|
Sarı
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 1020000 Stokta |
0.559 in
14.2 mm
|
Sarı
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.488 in
37.8 mm
|
Sarı
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
Sarı
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.122 in
28.5 mm
|
Sarı
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.835 in
46.6 mm
|
Sarı
|
1.622 in
41.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
Sarı
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.783 in
19.9 mm
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
Sarı
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.228 in
31.2 mm
|
Sarı
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.016 in
25.8 mm
|
Sarı
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 40 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
Sarı
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin