Mini Doğrusal Kızaklar, hareketli yükleri yönlendirip desteklemek için kullanılır. Küçük sistemlerde pürüzsüz ve kesin doğrusal hareket sağlar. Taban kızağı, kayar blok ve bir dizi yuvarlanan parçadan oluşur. Taban kızağı, makine şasisine bağlanmıştır ve kayar blok kızak boyunca kayar. Yuvarlanan bileşenler genellikle bilyeli yataklardan oluşup ağırlığı taşır ve kayar blok ile taban kızağı arasındaki sürtünmeyi azaltır.
Darbe, titreşim ve yorgunluğu da hesaba katarak dinamik yükleri taşıyabilir. Bu hassas bir sistem olduğundan doğru şekilde hazırlanmış yüzeylere monte edilmelidir.
Taşıyıcılar geçici bloklara monte edilmiştir. Montaj için, taşıyıcıyı kızağa getirip bloktan kaldırın ve kızağa monte edin. Çoğu zaman normal doğrusal kızaklardan daha küçük ve hafif olduklarından bilimsel uygulamalar, tıbbi ekipman veya yarı iletken imalatı gibi sınırlı alan ve ağırlık gerektiren uygulamalar için mükemmeldir.
Malzeme: Stainless Steel Seri Kodu: SRL1012, SRL1010
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | For screws | l2 | Kızak Tipi | w1 | h1 | l3 | l1 | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.284,9693 TL - 9.106,1236 TL | 8 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
800.0
|
||
7.016,6553 TL - 8.770,9072 TL | 8 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
770.0
|
||
8.364,2109 TL - 10.455,4397 TL | 8 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
920.0
|
||
8.095,897 TL - 10.119,8713 TL | 8 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
890.0
|
||
2.073,975 TL - 2.592,6448 TL | 23 Stokta |
M4
|
40.0
|
Geniş versiyonu
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
190.0
|
||
1.228,8918 TL - 1.535,9387 TL | 42 Stokta |
M4
|
40.0
|
Geniş versiyonu
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
110.0
|
||
6.211,3615 TL - 7.764,2019 TL | 10 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
680.0
|
||
5.674,7336 TL - 7.093,4171 TL | 10 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
620.0
|
||
513,388 TL - 641,9111 TL | 230 Stokta |
M3
|
30.0
|
Geniş versiyonu
|
18.0
|
7.3
|
10.0
|
50.0
|
||
806,3502 TL - 1.008,1138 TL | 65 Stokta |
M4
|
40.0
|
Geniş versiyonu
|
24.0
|
8.5
|
15.0
|
70.0
|
||
5.143,3876 TL - 6.429,3225 TL | 38 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
235.0
|
||
12.748,08 TL - 15.935,10 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
940.0
|
||
8.716,681 TL - 10.895,9393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
640.0
|
||
12.948,7873 TL - 16.186,1602 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
955.0
|
||
14.154,0872 TL - 17.692,521 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
655.0
|
||
1.244,7371 TL - 1.556,0094 TL | 123 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
75.0
|
||
11.942,7862 TL - 14.928,3947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2
|
15.0
|
Standart genişlik
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
880.0
|
||
11.585,0343 TL - 14.481,2048 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
535.0
|
||
6.428,9704 TL - 8.036,037 TL | 28 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
295.0
|
||
14.797,0547 TL - 18.496,4064 TL | 9 Stokta |
M2.5
|
20.0
|
Geniş versiyonu
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
695.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin