Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Geniş bir sapma aralığında tutarlı bir kuvvet sağlamak üzere tasarlanmış Yaylı Pullar birçok kez üst üste yığılabilir ve küçük bir alanda yüksek yük kapasitesi dağıtır. Basınç, şok, darbe veya titreşim değişikliklerine iyi yanıt verir. Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Renk: Natural, White, Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,553 TL - 0,553 TL | 3156 Stokta |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,7602 TL - 0,7602 TL | 1770 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,2753 TL - 1,2753 TL | 1992 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5299 TL - 0,5299 TL | 10968 Stokta |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,7243 TL - 0,7243 TL | 21 Stokta |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,3388 TL - 1,6529 TL | 770 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 560,9316 TL - 560,9316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 550,4175 TL - 550,4175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 167,3858 TL - 167,3858 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 244,665 TL - 244,665 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 152,666 TL - 152,666 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 178,4257 TL - 178,4257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 121,3337 TL - 121,3337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 81,5901 TL - 81,5901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 339,608 TL - 339,608 TL | 600 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 146,5676 TL - 146,5676 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 423,6165 TL - 423,6165 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 74,2301 TL - 74,2301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 68,1318 TL - 68,1318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 93,1556 TL - 93,1556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin