Geniş bir sapma aralığında tutarlı bir kuvvet sağlamak üzere tasarlanmış Yaylı Pullar birçok kez üst üste yığılabilir ve küçük bir alanda yüksek yük kapasitesi dağıtır. Basınç, şok, darbe veya titreşim değişikliklerine iyi yanıt verir. Malzeme: Stainless Steel, Steel, Acetal, Carbon Steel Renk: Natural, White, Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,3682 TL - 91,3682 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 1.254,1317 TL - 1.254,1317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 76,0175 TL - 76,0175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 69,2884 TL - 69,2884 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 81,5901 TL - 81,5901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 107,8754 TL - 107,8754 TL | 20 Stokta |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 112,8171 TL - 112,8171 TL | 60 Stokta |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 129,4295 TL - 129,4295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 71,8118 TL - 71,8118 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 99,9898 TL - 99,9898 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 66,2393 TL - 66,2393 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 70,5502 TL - 70,5502 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 571,3407 TL - 571,3407 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 148,3551 TL - 148,3551 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 82,8517 TL - 82,8517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 116,497 TL - 116,497 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 106,6137 TL - 106,6137 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 154,4534 TL - 154,4534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 772,3718 TL - 772,3718 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 93,1556 TL - 93,1556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin