Tek Üniversal Mafsallar, doğru hizalanmamış şaftlar arasında döner hareket kabiliyeti ve esneklik gerektiğinde kullanılır. Açısal yanlış hizalamaları düzeltirken hizalanmamış iki şaft arasında tork ve dönüş aktarımı yapar.
Giriş ve çıkış şaftları arasındaki küçük açılı hizalamaları düzeltirken torku aktarıp uzunluğu değiştirmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, kaymalı yataklı üniversal mafsalların tahrik hızı 1000 ila 4000 devir/dakika arasında sunulur. Ağır yüklere dayanmak ve zorlu koşullarda istikrarlı performans sağlamak için tasarlanmıştır.
Ömür boyu yağlanmış olarak bakım gerektirmeyen basit veya iğneli rulmanlı yataklarla sunulur. Talep üzerine anahtarlı veya kare delikler temin edilebilir. Her bağlantıda 45 dereceye kadar bükülebilir. Hassas, sessiz ve sorunsuz çalışır. Özel aletler kullanarak uygulamada takılıp çıkarılabilir. Genel olarak endüstriyel makineler ve taşıma sistemlerinde kullanılır.
Malzeme: 304 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 tol. H7 | l1 | Malzeme | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
52.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
26.0
|
15.0
|
16.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
190.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
132.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
66.0
|
38.0
|
50.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
10.0
|
52.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
26.0
|
15.0
|
16.0
|
|||
| 10 Stokta |
20.0
|
82.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
62.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
31.0
|
18.0
|
22.0
|
|||
| 9 Stokta |
16.0
|
74.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
37.0
|
21.0
|
25.0
|
|||
| 5 Stokta |
20.0
|
86.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
43.0
|
24.0
|
32.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
166.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
83.0
|
47.0
|
70.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
56.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
86.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
43.0
|
24.0
|
32.0
|
|||
| 12 Stokta |
25.0
|
108.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
54.0
|
31.0
|
42.0
|
|||
| 1 Stokta |
14.0
|
60.0
|
Steel
|
Yuvarlak delik
|
30.0
|
14.0
|
28.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
50.0
|
190.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
12.0
|
56.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
40.0
|
160.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
82.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
30.0
|
122.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
61.0
|
29.0
|
58.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
20.0
|
82.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
41.0
|
18.0
|
42.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
35.0
|
140.0
|
Steel
|
Kama yuvası
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin