Menü Arama

Tutma Klipsli Clevis Bağlantıları

Stokta

Tutma Klipsli Çelik Clevis Bağlantıları, eşleşen parçaların çatallar arasına yerleştirilip tutma klipsleriyle yerine tespit edildiği kaplinlerdir. İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı oluşturarak çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.

Çatalın tabanından kavrayarak yerine tespit eden tutma klipsi, kazayla ayrılmasını önleyip temiz ve kompakt bir kurulum sunar. Çelik malzeme, uzun ömürlü olmasını ve zorlu şartların yanı sıra aşınma ve korozyona dayanmasını sağlar. Gerektiğinde, tutma klipsi çıkarılarak bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenebilir, yağlanabilir veya değiştirilebilir.

Standart diş kullanılarak kolayca takılıp ayarlanır. Genellikle hava tüplerinin ucunda kaplin olarak veya gerdirme aletinin ya da tel halatın her iki ucunda gerdirme amacıyla, ayrıca inşaat, otomotiv ve imalat gibi endüstrilerde kullanılır.

  • İki çubuk veya şaft arasında U-Biçimli bağlantı oluşturarak çekiş ve doğrusal itiş hareketleri sağlar.
  • Çelik malzeme, uzun ömürlü olmasını ve zorlu şartların yanı sıra aşınma ve korozyona dayanmasını sağlar.
  • Tutma klipsi çıkarılarak bağlantı parçası bakım için sökülebilir. Böylece, parça incelenebilir, yağlanabilir veya değiştirilebilir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Steel Seri Kodu: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
94 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d3 Clevis Size Thread hand Diş Tipi d1 tol. H9 l1 ±0.5 Satın Al
61,9591 TL - 95,0695 TL 828 Stokta
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
94,7417 TL - 145,8826 TL 992 Stokta
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
71,466 TL - 109,8217 TL 5546 Stokta
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
66,5487 TL - 102,2817 TL 96 Stokta
M8
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
70,8104 TL - 109,166 TL 272 Stokta
M10
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
104,9043 TL - 161,2904 TL 8090 Stokta
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
46,8791 TL - 72,1217 TL 1656 Stokta
M8
14.0
8x16
Right Hand
Coarse
8.0
16.0
44,2565 TL - 67,86 TL 515 Stokta
M6
10.0
6x24
Right Hand
Coarse
6.0
24.0
33,1104 TL - 50,813 TL 707 Stokta
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
111,133 TL - 171,1252 TL 5212 Stokta
M12
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
51,7965 TL - 79,6617 TL 402 Stokta
M8
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
31,7991 TL - 48,846 TL 448 Stokta
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
82,6121 TL - 126,8687 TL 530 Stokta
M10
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
719,7834 TL - 1.028,0528 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10x1.25
18.0
10x40
Left Hand
Fine
10.0
40.0
  • / 5
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M8 8x32 32.0 Steel

20215590

Fiyat Aralığı
95,0695 TL - 61,9591 TL

Stok Seviyeleri
828 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M10 10x40 40.0 Steel

20215637

Fiyat Aralığı
145,8826 TL - 94,7417 TL

Stok Seviyeleri
992 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M10 10x20 20.0 Steel

20215613

Fiyat Aralığı
109,8217 TL - 71,466 TL

Stok Seviyeleri
5546 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M8 8x32 32.0 Steel

20215606

Fiyat Aralığı
102,2817 TL - 66,5487 TL

Stok Seviyeleri
96 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M10 10x20 20.0 Steel

20215620

Fiyat Aralığı
109,166 TL - 70,8104 TL

Stok Seviyeleri
272 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M12 12x24 24.0 Steel

20215651

Fiyat Aralığı
161,2904 TL - 104,9043 TL

Stok Seviyeleri
8090 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M8 8x16 16.0 Steel

20215576

Fiyat Aralığı
72,1217 TL - 46,8791 TL

Stok Seviyeleri
1656 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M6 6x24 24.0 Steel

20215569

Fiyat Aralığı
67,86 TL - 44,2565 TL

Stok Seviyeleri
515 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M5 5x10 10.0 Steel

20215538

Fiyat Aralığı
50,813 TL - 33,1104 TL

Stok Seviyeleri
707 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M12 12x24 24.0 Steel

20215668

Fiyat Aralığı
171,1252 TL - 111,133 TL

Stok Seviyeleri
5212 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M8 8x16 16.0 Steel

20215583

Fiyat Aralığı
79,6617 TL - 51,7965 TL

Stok Seviyeleri
402 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    8x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M6 6x12 12.0 Steel

20215552

Fiyat Aralığı
48,846 TL - 31,7991 TL

Stok Seviyeleri
448 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    6x12
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M10 10x40 40.0 Steel

20215644

Fiyat Aralığı
126,8687 TL - 82,6121 TL

Stok Seviyeleri
530 Stokta
Özellikler
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Tutma Klipsli Clevis Bağlantısı M10x1.25 10x40 40.0 303 Stainless Steel

20760090

Fiyat Aralığı
1.028,0528 TL - 719,7834 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Left Hand
  • Diş Tipi
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0