These push spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They come in three types: flanged base, cupped base or spring body.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kilitlenme Kafa Yüksekliği | Delik Çapı | Pano Kalınlık Aralığı | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-6-19 | 5,1029 TL - 5,6697 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.22 in
 
5.6 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.030 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
|
| 4,3125 TL - 5,2547 TL | 7254 Stokta | 
 
0.22 in
 
5.6 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.030 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
||
| 4,5312 TL - 5,0347 TL | 21000 Stokta | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.030 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 5,6334 TL - 6,2594 TL | 183122 Stokta | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.030 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
||
| 4,3695 TL - 4,8551 TL | 984 Stokta | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.030 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
||
| 5,039 TL - 5,5989 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.22 in
 
5.6 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.030 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 4,1115 TL - 4,5682 TL | 398307 Stokta | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.030 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.311 in
 
7.9 mm
 
 | 
||
| 4,003 TL - 4,4479 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
 
0.030 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
||
| 6,8853 TL - 7,8366 TL | 459211 Stokta | 
 
0.22 in
 
5.6 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.030 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.874 in
 
22.2 mm
 
 | 
||
| 4,4433 TL - 4,937 TL | 2472 Stokta | 
 
0.209 in
 
5.3 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.030 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 4,9105 TL - 5,456 TL | 4000 Stokta | 
 
0.209 in
 
5.3 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.030 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.626 in
 
15.9 mm
 
 | 
||
| 4,261 TL - 4,7344 TL | 89 Stokta | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
||
| 5,2445 TL - 5,8274 TL | 91966 Stokta | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
||
| 4,9522 TL - 4,9522 TL | 3320 Stokta | 
 
0.22 in
 
5.6 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.030 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.752 in
 
19.1 mm
 
 | 
||
| 4,5748 TL - 5,0832 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.563 in
 
14.3 mm
 
 | 
||
| 3,4205 TL - 3,8004 TL | 142680 Stokta | 
 
0.22 in
 
5.6 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.030 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.252 in
 
6.4 mm
 
 | 
||
| 4,7643 TL - 5,2937 TL | 2000 Stokta | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.374 in
 
9.5 mm
 
 | 
||
| 4,2256 TL - 4,6951 TL | 17976 Stokta | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
0.063 in
 
1.6 mm
 
 | 
 
0.126 in
 
3.2 mm
 
 | 
||
| 4,819 TL - 5,3543 TL | 25 Stokta | 
 
0.209 in
 
5.3 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.030 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
||
| 5,1829 TL - 5,7589 TL | 3629 Stokta | 
 
0.22 in
 
5.6 mm
 
 | 
 
0.189 in
 
4.8 mm
 
 | 
 
0.030 - 0.079 in
 
0.8 - 2.0 mm
 
 | 
 
0.437 in
 
11.1 mm
 
 | 
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin