Menü Arama

Yassı Yuvalı BDK Destekleri

Stokta

These push spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They come in three types: flanged base, cupped base or spring body.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Pano Kalınlık Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
PS-6-19 5,1029 TL - 5,6697 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
4,3125 TL - 5,2547 TL 7254 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
4,5312 TL - 5,0347 TL 21000 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
5,6334 TL - 6,2594 TL 183122 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
4,3695 TL - 4,8551 TL 984 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
5,039 TL - 5,5989 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
4,1115 TL - 4,5682 TL 398307 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
4,003 TL - 4,4479 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
6,8853 TL - 7,8366 TL 459211 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
4,4433 TL - 4,937 TL 2472 Stokta
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
4,9105 TL - 5,456 TL 4000 Stokta
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
4,261 TL - 4,7344 TL 89 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
5,2445 TL - 5,8274 TL 91966 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
4,9522 TL - 4,9522 TL 3320 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
4,5748 TL - 5,0832 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
3,4205 TL - 3,8004 TL 142680 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
4,7643 TL - 5,2937 TL 2000 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
4,2256 TL - 4,6951 TL 17976 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
4,819 TL - 5,3543 TL 25 Stokta
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
5,1829 TL - 5,7589 TL 3629 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
  • / 2
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-6-19

Fiyat Aralığı
5,6697 TL - 5,1029 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-7-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
7254 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-8-01

Fiyat Aralığı
5,0347 TL - 4,5312 TL

Stok Seviyeleri
21000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-2-01

Fiyat Aralığı
6,2594 TL - 5,6334 TL

Stok Seviyeleri
183122 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
BDK Desteği 11.1 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-7-01

Fiyat Aralığı
4,8551 TL - 4,3695 TL

Stok Seviyeleri
984 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-8-19

Fiyat Aralığı
5,5989 TL - 5,039 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-5-01

Fiyat Aralığı
4,5682 TL - 4,1115 TL

Stok Seviyeleri
398307 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-4-01

Fiyat Aralığı
4,4479 TL - 4,003 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-14-19

Fiyat Aralığı
7,8366 TL - 6,8853 TL

Stok Seviyeleri
459211 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 HB Doğal renk

PSC-1

Fiyat Aralığı
4,937 TL - 4,4433 TL

Stok Seviyeleri
2472 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.3 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 HB Doğal renk

PSC-3

Fiyat Aralığı
5,456 TL - 4,9105 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.3 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-3-01

Fiyat Aralığı
4,7344 TL - 4,261 TL

Stok Seviyeleri
89 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-7-01

Fiyat Aralığı
5,8274 TL - 5,2445 TL

Stok Seviyeleri
91966 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-12-01

Fiyat Aralığı
4,9522 TL - 4,9522 TL

Stok Seviyeleri
3320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-9-01

Fiyat Aralığı
5,0832 TL - 4,5748 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-4-01

Fiyat Aralığı
3,8004 TL - 3,4205 TL

Stok Seviyeleri
142680 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-6-01

Fiyat Aralığı
5,2937 TL - 4,7643 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-2-01

Fiyat Aralığı
4,6951 TL - 4,2256 TL

Stok Seviyeleri
17976 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 HB Doğal renk

PSC-2

Fiyat Aralığı
5,3543 TL - 4,819 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.3 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-7-19

Fiyat Aralığı
5,7589 TL - 5,1829 TL

Stok Seviyeleri
3629 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm