These spring clips provide secure fastening of wires to a panel. They are available in screw mount or snap-in configurations.
Series Code :SR2173
Seri Kodu: SR2173
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Delik Çapı | Uyumlu Kablo Çapı | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4997 Stokta |
|
|
|
|||
| 605739 Stokta |
|
|
|
|||
| 16236 Stokta |
|
|
|
|||
| 1320000 Stokta |
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.15 in
3.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
#6,M3.5
|
|||
| 231000 Stokta |
|
|
|
|||
| 22SCP375132 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin