Spring Plunger with a Pull Ring that is also hand-retractable. The design features Nickel Plated housing and a Stainless Steel Pin.
The pull ring provides a convenient way to lift the plunger. These plungers are ideal for locating, positioning and securing. Common applications include gym equipment, such as weights apparatus.
Thread sizes include M6, M8, M10 and M12.
Series Code :SR5407
Seri Kodu: SR5407
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gövde Diş Boyutu | Saplama Diş Boyutu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
96,9918 TL - 96,9918 TL | 1679 Stokta |
M6
|
4.0
|
||
168,2575 TL - 168,2575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
8.0
|
||
491264 | 121,349 TL - 121,349 TL | 400 Stokta |
M10
|
6.0
|
|
96,9918 TL - 96,9918 TL | 1551 Stokta |
M8
|
5.0
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin