Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Series Code :SR5408
Seri Kodu: SR5408 ,SR6564, SR6565
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Nihai Uç Kuvveti | Gövde Diş Boyutu | Cıvata Uzunluğu | Kulp Kilitleme Tipi | Kafa Çapı | Başlangıç Uç Kuvveti | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
298,3924 TL - 298,3924 TL | 504 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.807 in
20.5 mm
|
Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
479,6069 TL - 479,6069 TL | 3 Stokta |
2.402 in
61.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M12 x 1.5
|
|
Non-Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
866,0571 TL - 866,0571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Denge Konumu
|
0.717 in
18.2 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
272,5276 TL - 272,5276 TL | 10 Stokta |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
410,686 TL - 410,686 TL | 572 Stokta |
1.772 in
45.0 mm
|
20.00 N
20.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
866,0571 TL - 866,0571 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.197 in
30.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M10 x 1.0
|
|
Non-Locking
|
0.717 in
18.2 mm
|
2.00 N
2.00 N
|
||
239,8285 TL - 239,8285 TL | 112 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Non-Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
301,757 TL - 301,757 TL | 10 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Non-Locking
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
360,3211 TL - 360,3211 TL | 2 Stokta |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
417,6233 TL - 417,6233 TL | 208 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Non-Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
326,3602 TL - 326,3602 TL | 680 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
251,0616 TL - 251,0616 TL | 70 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Locking
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
212,5376 TL - 212,5376 TL | 10 Stokta |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
237,5153 TL - 237,5153 TL | 35 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
209,3373 TL - 209,3373 TL | 233 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
279,6773 TL - 279,6773 TL | 60 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
211,3698 TL - 211,3698 TL | 59 Stokta |
1.201 in
30.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Non-Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
323,942 TL - 323,942 TL | 2844 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Non-Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
260,7518 TL - 260,7518 TL | 152 Stokta |
1.713 in
43.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
262,2216 TL - 262,2216 TL | 39 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin