Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Circular

 (5 Ürün grupları)


Kauçuk Burçlar

Bushing made from natural rubber and steel. These bushings are available in three types and a mix of sizes to suit your purpose.

Series Code :SR6485

Seri Kodu: SR6485

Neodimiyum Mıknatıslar

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Seri Kodu: SR2332, SR2335

Taban Plakası Bağlantı Kelepçesi

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

Dairesel veya kare yapısal boruları yerinde tutmak için üretilmiştir.Birçok delik çapı arasından seçim yapılabilir.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Alüminyum, Steel Renk: Black, Grey Seri Kodu:

Titreşim Sönümleyici Halkalar

Acting as a buffer and absorbing vibrations, our spacers and vibration mount standoffs, are suitable for applications where movement in stationary machinery is unavoidable. These products are also designed to help with noise reduction. Made from black Neoprene Rubber, 60 Shore. Finished with clear dichromate plating. Can withstand temperatures from -40 to 50 ºC.

Çift Yönlü Bağlantı Kelepçesi

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

İki dairesel yapısal boru için giriş noktalarına sahiptir.Gri veya siyah seçenekleri mevcuttur.Birden fazla delik ebadını destekler.Alüminyum ve Çelik olmak üzere iki malzeme seçeneği mevcuttur. Malzeme: Stainless Steel, Alüminyum Renk: Natural, Black Seri Kodu: