Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Geçmeli Kablo Klipsleri

 (3 Ürün grupları)


Ayarlanabilir Tel Klipsi

Available in 2 types. Strap cables to a panel using a push fit fixing that attaches to a 3mm panel. Type 1 has a anti-rotation fixing to hold the strap in place and prevent movement.

Bölünmüş Yönlendirme Klipsi

Cable clamp for upto 7.5mm cable diameter for installation in a 6.2mm diameter hole. Split design means this can be applied retrospectively.

Kablo Kelepçeleri - İtmeli/Naylon

This push in split cable clampt range secures wires to a panel, locking them in when snapped in place.