Menü Arama

Ayarlanabilir Tel Klipsi

Stokta

Available in 2 types. Strap cables to a panel using a push fit fixing that attaches to a 3mm panel. Type 1 has a anti-rotation fixing to hold the strap in place and prevent movement.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
5 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı İç Yükseklik Satın Al
18000 Stokta
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
224 Stokta
5000 Stokta
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
Montaj Kayışı İtmeli 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

CMS-1BK


Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Taban Uzunluğu
    56.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    56.5 mm
Montaj Kayışı İtmeli 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm Nylon 6/6

CMS-2


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Taban Uzunluğu
    56.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    56.5 mm
Montaj Kayışı 22.0 mm 70.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

CMS-1


Stok Seviyeleri
224 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Kör
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-0
  • Standart
    UL
  • Standart
    RMS
Montaj Kayışı İtmeli 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

CMS-1GY


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Taban Uzunluğu
    56.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    56.5 mm
Montaj Kayışı İtmeli 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

CMS-2GY


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Push In
  • Taban Uzunluğu
    56.5 mm
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • İç Genişlik
    56.5 mm