Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - İtmeli/Naylon

Stokta

This push in split cable clampt range secures wires to a panel, locking them in when snapped in place.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
757215 Stokta
66279 Stokta
500 Stokta
2.0 mm
53964 Stokta
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
419370 Stokta
2.0 mm
60350 Stokta
2.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23676 Stokta
Kablo Kelepçesi Klipsli Nylon 6/6 Doğal renk

SRC-8-01


Stok Seviyeleri
757215 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Yükseklik
    26.5 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli Nylon 6/6 Doğal renk

SRC-7-01


Stok Seviyeleri
66279 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Yükseklik
    24.7 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli 0.7 mm 2.0 mm Nylon 6/6 Gri

101001000202


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    21.1 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli Nylon 6/6 Doğal renk

SRC-10-01


Stok Seviyeleri
53964 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Yükseklik
    29.9 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli 0.7 mm 2.0 mm Nylon 6/6 Gri

101003000202


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    39.0 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli 0.7 mm 2.0 mm Nylon 6/6 Gri

101001400202


Stok Seviyeleri
419370 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    23.7 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli 0.7 mm 2.0 mm Nylon 6/6 Gri

101002100202


Stok Seviyeleri
60350 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Gri
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    33.1 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli Nylon 6/6 Doğal renk

SRC-4-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Yükseklik
    19.1 mm
Kablo Kelepçesi Klipsli Nylon 6/6 Doğal renk

SRC-1-01


Stok Seviyeleri
23676 Stokta
Özellikler
  • Ayarlanabilirlik
    Fixed
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 85 °C
  • Toplam Yükseklik
    22.3 mm