Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.
Dişli deliklere kolayca takılıp sökülmelerini sağlayan bir merkezi ya da yandan çekme kulağına sahiptir.Depolama ve nakliye sırasında hasara, kire, neme ve korozyona karşı korur.Patentli hızlı geçme tasarımıyla montajı kolaydır ve tapayı basit bir itmeyle yerine kilitler. Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Kırmızı Seri Kodu: SR1055
Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.
Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
 
Çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Yaylı Tapalar, bileşenlere takıp çıkarmayı kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Parçayı kir, toz ve partikül girişine karşı korur.
Kolayca takılıp çıkarılır. Bir kez yerine oturtulduktan sonra tek bir döndürme hareketiyle güvenli ve sıkı bir şekilde yerleşir. Tepedeki merkezi kulak, sıkıştırırken veya çıkarırken sıkı kavrama sağlar.Bu ürünler Metrik, BSP, UNF ve JIC dişli hidrolik bağlantı elemanları için uygundur.
Parçalar çeşitli diş boyutlarına ve stillerine uygundur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin