Ortadan Çekmeli Tapalar, dişli ve dişsiz delikleri kolayca tapalar. Konik tasarımı sayesinde çeşitli iç çapları tapalamak için kullanılabilir. Sıkı ve güvenli oturarak açık boruya veya deliğe yabancı maddelerin girmesini önler ve hem dahili parçaları korur hem de üstün performans sağlar.
Dahili orta kulak parçası, yukarı doğru çekerek kolayca takıp çıkarmak için tasarlanmıştır. Depolama ve nakliye sırasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı korur.
Çeşitli uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: LDPE, LDPE - PIR Renk: Sarı, Orange, Kırmızı Seri Kodu: SR1174, SR1068
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | H | D | d2 | Malzeme | d1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|||
| 564978 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|||
| 64000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
| 382317 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
| 83790 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||
| 3080 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
LDPE - PIR
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
|||
| 47500 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
|||
| 465000 Stokta |
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| 72000 Stokta |
0.406 in
10.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
LDPE
|
0.449 in
11.4 mm
|
1
|
|||
| 88095 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|||
| 9453 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
LDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
|
|||
| 60000 Stokta |
0.484 in
12.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|||
| 56000 Stokta |
0.78 in
19.8 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
LDPE
|
1.094 in
27.8 mm
|
1
|
|||
| 600 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
2.937 in
74.6 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
LDPE - PIR
|
2.654 in
67.4 mm
|
|
|||
| 74100 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin